車載機器向けPSOC™ 4 M シリーズ
車載用PSOC™ 4 M シリーズ : 世界で最も柔軟な32ビットArm® Cortex®-M0 ワンチップソリューション
車載機器向けPSOC™ 4 M シリーズ サブカテゴリー
車載用PSOC™ 4 M シリーズマイクロコントローラーファミリーについて
車載用PSOC™ 4 M シリーズは、PSOC™ 4ポートフォリオを拡張したもので、ミックスドシグナルの組込み要件すべてに対応する、よりプログラマブルなアナログ/デジタルブロック、拡張メモリ、新しいペリフェラル、およびより多くのI/O などを備えています。 さらに、最大128KB のフラッシュと16KB のSRAM を備えており、ストレージ用の十分なスペースを提供します。
このファミリーは、プログラム可能で再構成可能なアナログおよびデジタルブロックと過酷な車載環境でも信頼性の高い静電容量式タッチセンシングおよび近接センシングソリューションを実現する柔軟な自動ルーティングを組み合わせた車載HMI システムに最適なソリューションを提供します。
PSOC™ 4 M シリーズは、プログラマブルアナログフロントエンド(AFE)とプログラマブルデジタルブロックを統合することで、システム全体のコストを削減し、設計プロセスを簡素化する幅広い機能を提供します。 デュアルコントローラーエリアネットワークブロック (CAN 2.0)、ペリフェラルからペリフェラルへのダイレクトメモリアクセス (DMA)、およびアナログ、デジタル、LCDドライブ、およびCAPSENSE™ タッチセンシングインターフェースをサポートする最大55のI/O を備えています。
車載用PSOC™ 4 M シリーズ ファミリーの主な特長と利点
PSOC™ M シリーズには、市場で際立ついくつかの重要な機能が搭載されています。 DMA コントローラーとリアルタイムクロック (RTC) を備えた48MHz のArm® Cortex®-M0 CPU を搭載し、効率的かつ正確なデータ処理を可能にします。
PSOC™ 4 M シリーズの主な利点の1つは、プログラム可能なアナログブロックです。 これには、2つのコンパレーター (CMP) と4つのオペアンプが含まれ、PGA、CMP、フィルタなどとして構成できるため、設計の柔軟性が得られます。 また、12ビット、1Msps SAR ADC も内蔵しています。
PSOC™ M シリーズには、最大51ピンの容量性センシングをサポートするSmartSense™ 自動チューニングを備えたCAPSENSE™ も含まれています。
プログラム可能なアナログブロックに加えて、PSOC™ 4 M シリーズにはプログラム可能なデジタルブロックも含まれています。 これには、カスタム デジタル ペリフェラルの作成に使用できる4つのユニバーサル デジタル ブロック (UDB) が含まれます。 さらに、このデバイスは、8個の構成可能な16ビットTCPWM ブロックと、I2C マスターまたはスレーブ、SPI マスターまたはスレーブ、UART またはLIN スレーブに使用できる4つのシリアル通信ブロック (SCB) を備えています。
48ピンLTQFP、64ピンTQFP、56QF などのさまざまなパッケージで提供されるため、設計と実装に柔軟性があります。
追加の技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、技術的なアドオンのドキュメント、トレーニング、ツールなど、追加のマイクロコントローラー情報にアクセスできます。 開始するには、次の手順に従ってください。
- 会社のメールアドレスで www.myinfineon.com に登録します
- アクセスリクエストを autopsoc@infineon.com に送信します (MyInfineonのログイン名で)
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます