車載用 PSoC™ 4100S Max
Arm® Cortex-M0+ 車載用 PSoC™ 4 S シリーズ、世界で最も信頼性が高く、低消費電力の静電容量式センシング ソリューション
車載用 PSoC™ 4100S Max は、PSoC™ 4 S シリーズのポートフォリオを拡張するもので、大容量フラッシュ、追加 GPIO、新しい通信方式、暗号アクセラレーターを備え、第 5 世代の静電容量式センシング テクノロジーを導入しています。車載用PSoC™ 4100S Maxは、車載用PSoC™ 4プラットフォームと上位互換であるため、新たなアプリケーションや設計ニーズに対応できます。
車載用PSoC 4 Sシリーズで提供される全機能に加え、PSoC 4100S Maxファミリーでは、フラッシュ容量が最大384KBまで増加し、最大84ピンのアナログ/デジタルGPIOが利用可能になりました。また、高速I2CまたはCAN-FDによる高速通信を提供することで、車載用PSoC 4のポートフォリオを拡大しています。また、高速暗号機能のための専用暗号ブロックも搭載しています。こうした進化は、1つのホストMCUに機能を統合することで、システムコストの削減に貢献しています。
車載用PSoC™ 4100S Max製品はModusToolbox™でサポートされています。
主な特長
- Arm® Cortex®-M0/M0+ MCU
- AEC-Q100準拠
- 最大CPU速度48 MHz
- 最大フラッシュ384 KB/ SRAM 32 KB
- GPIO最大84本&3パッケージ (オプション)
- 最大12ビット1Msps SAR ADC
- オペアンプ最大2
- CAPSENSE™第5世代
- 暗号アクセラレーター
- CAN-FDブロック
- 最大5個のSCBおよび8個のTCPWMブロック
- 温度: -40°C~+125°C
- ModusToolbox™によるサポート
ブロック図: 車載用PSoC™ 4100S Max
インフィニオンのPSoC™ 4100S Maxソフトウェアは、お客様のアイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。ModusToolbox™は、IDEをはじめとするインフィニオンの最新開発ツールで構成されています。PSoC Creatorは、ゲームチェンジャー的な回路図入力設計手法とIDEを提供します。
ModusToolbox™は、開発者の作業を容易にする目的で開発されました。AIROC™Wi-Fi、AIROC™Bluetooth®、AIROC™Wi-FiおよびComboデバイスを使用した組込みセンスおよび制御からワイヤレスおよびクラウド接続システムまで、アプリケーションをカバーし、インフィニオンMCUを迅速に開発できる、使いやすいソフトウェアとツールのコレクションです。