32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラー
32ビットAURIX™ TriCore™ MCUファミリーは、幅広い車載および産業用アプリケーションに最適なプラットフォームです
32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラー サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く-
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2xx
- 概要
- AURIX™ Family – TC23xLA (ADAS)
- AURIX™ Family – TC23xLX
- AURIX™ Family – TC21xL
- AURIX™ Family – TC21xSC
- AURIX™ Family – TC22xL
- AURIX™ ファミリー – TC23xL
- AURIX™ ファミリー – TC26xD
- AURIX™ Family – TC264DA (ADAS)
- AURIX™ Family – TC27xT
- AURIX™ ファミリー – TC297TA (ADAS)
- AURIX™ Family – TC29xT
- AURIX™ Family – TC29xTT (ADAD)
- AURIX™ Family – TC29xTX
- TC2xx Emulation devices
-
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC3xx
- 概要
- AURIX™ Family – TC32xLP
- AURIX™ Family – TC33xDA
- AURIX™ Family – TC33xLP
- AURIX™ Family – TC35xTA (ADAS)
- AURIX™ Family – TC36xDP
- AURIX™ Family – TC37xTP
- AURIX™ Family – TC37xTX
- AURIX™ ファミリー – TC38xQP
- AURIX™ Family – TC39xXA (ADAS)
- AURIX™ Family – TC39xXM (ADAS)
- AURIX™ Family – TC3Ex
- AURIX™ ファミリー – TC39xXX
- TC37x Emulation devices
- TC39x Emulation devices
- 32-bit TriCore™ AURIX™– TC4x
"32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラー ファミリーは、セーフティおよびセキュリティ機能が組み込まれており、幅広い車載および産業用アプリケーションに最適なプラットフォームです。AURIX™ TriCore™マイクロコントローラーは、RISCプロセッサ コア マイクロコントローラー DSPの要素を1つのMCUデザインに統合します。TriCore™を搭載したマイクロコントローラー製品は、様々な車載アプリケーションで使用できるように設計されています。 これらには、内燃機関、電気自動車およびハイブリッド車、トランスミッション制御ユニット、シャーシドメイン、ブレーキシステム、電動ステアリングシステム、エアバッグ、コネクティビティ、および先進運転支援システムが含まれ、自動運転・クリーンエネルギー・コネクテッドカーのトレンドをサポートします。インフィニオンのAURIX™製品は産業用に必要な汎用性も提供し、最適化されたモーター制御や信号処理にも優れています。
インフィニオンの広範なTriCore™搭載製品のポートフォリオにより、エンジニアは幅広いメモリ、ペリフェラルセット、周波数、温度、およびパッケージングオプションから選択できます。 TriCore™マイクロコントローラーは、製品世代間の高度な互換性に加えて、これらすべてを提供します。"
TriCore™のアーキテクチャの概要と主な機能
TriCore™は、リアルタイム組み込みシステム向けに最適化された初の統合シングルコア32ビットマイクロコントローラーDSPアーキテクチャです。TriCore™命令セットアーキテクチャ (ISA) は、マイクロコントローラーのリアルタイム機能、DSPの計算能力、およびRISCロードまたはストアアーキテクチャの高性能/価格機能を、コンパクトでプログラム可能なコアに統合しています。
このアーキテクチャは、16ビットと32ビットの両方の命令形式をサポートしています。
TriCore™命令セットアーキテクチャ(ISA)の主な機能は次のとおりです。
• 32 ビット アーキテクチャ
• 4 GB のアドレス空間
• 16/32ビット命令によるコードサイズの削減
• 分岐命令 (分岐予測を使用)
• オンチップメモリへの広い経路を使用した高速自動コンテキストスイッチによる低割り込み遅延
• ゼロオーバーヘッドループ機能
• デュアル/シングルクロックサイクル、16x 16ビット積和演算ユニット(飽和演算オプション付き)
オプションの浮動小数点ユニット(FPU)およびメモリ管理ユニット(MMU)
• 広範なビット処理機能
単一命令複数データ (SIMD) パックされたデータ処理 (2x16 ビットまたは 4x8 ビット オペランド)
• 柔軟な割り込み優先順位付けスキーム
• バイトおよびビットアドレス指定
• メモリ保護とデバッグのサポート
TriCore™世代
1999年、インフィニオンはAUtomotive unifieD processOr(AUDO)ファミリーの第1世代を発売しました。統合RISC/MCU/DSPプロセッサコアを搭載したこの32ビットTriCore™マイクロコントローラーはきわめて高い演算能力を備えていました。それ以来、インフィニオンはコンセプトを進化させ、最適化し、現在の第6世代のTriCore™に至りました。高いリアルタイム性能、組み込みのセーフティおよびセキュリティ機能により、TriCore™ファミリーは幅広い車載アプリケーションに最適なプラットフォームです。 TriCore™のサクセスストーリーは、AURIX™ TC2xxマルチコアファミリーにも引き継がれています。 AURIX™は、使いやすい機能安全サポート、強力なパフォーマンス、将来を見据えたセキュリティソリューションを、拡張性に優れた製品ファミリーと組み合わせています。 性能面での次の自然な進化は、40nm組み込みフラッシュテクノロジーを採用し、過酷な車載環境で究極の信頼性を実現するように設計されたAURIX™ TC3xxです。 これまでのAURIX™シリーズと同様に、デュアル フロントエンドコンセプトは継続的な供給を保証します。AUTOSAR ライブラリを含む広範なエコシステムが利用可能です。さらに、メーカーがSIL/ASILの安全基準を満たすのに役立つセーフティソフトウェアも利用できます。
AURIX™プリファードデザインハウス(PDH)
インフィニオンは技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™ マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートも提供しています。 参加パートナーは、AURIX™マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファードデザインハウス (PDH) は、専門領域を指定およびカスタマイズすることでサポートを拡充し、カスタマーサービスの価値を高めます。
一次レベルのサポートは現地のフィールド・アプリケーション・エンジニアが、二次レベルのサポートはより複雑な内容に対応するため、車載セキュリティの専任エキスパートが提供します。 また、編成されたオンサイト対応チームが、お客様の開発時間及びコストを削減できるように支援します。
AURIX ™ アプリケーション概要
![AURIX BMW](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix/BMW_i3.jpg_1071532788.jpg)
- 補機
- オートマチック トランスミッション
- eClutch(電子式クラッチ)
- ディーゼル直噴
- ガソリン直噴
- ガソリンマルチポート噴射
- オートバイのエンジン管理
- パワートレインドメインコントローラ
- スタート/ストップオルタネータ
- トランスファーケース/トルクベクタリング
AURIX™ Product Naming
How to unbundle a product number:
完全なAURIX™技術文書(データシートやアプリケーションノートを含む)へのアクセス:
- myinfineon.com(ハイパーリンク)で貴社の電子メールアドレスを使用して登録してください
- ログイン名を次のアドレスに送信してください: AURIX@infineon.com
- 登録されると、新しい文書の自動更新サービスが提供されます
- すべての登録プロセスの完了には、(時間帯の違いにより)
マイクロコントローラメディアセンター
その他のビデオについては、マイクロコントローラメディアセンターと弊社のユーチューブチャネルInfineon4Engineers をご覧ください。
AURIX™ プリファード デザイン ハウス (PDH)
AURIX™ プリファード デザイン ハウス エコシステムの詳細をこちらからご覧ください。
パートナー | 詳細 / 問い合わせ先 |
---|---|
|
ARCCORE is an independent software company providing AUTOSAR solutions to the global automotive market. ARCCORE ’s products include embedded software platforms and development tools and can easily be accessed from ARCCORE’s homepage. ARCCORE offers an innovative business model supporting all stages in the software development process providing both open source and commercial license terms. |
![]() |
Bluewind's extensive knowledge of Infineon MCU products gives them the capability to provide expert services for full product design covering the complete design cycle: architectural stage, hardware/software design, product testing, CE compliance and post production. http://www.bluewind.it/ifx_home.html |
E2-CAD ![]() |
E2-CAD is a simplified joint stock company, founded in 2001 by people coming from the automotive electronics industry to provide high level consulting and product development support in the field of Powertrain (Electric Vehicle, transmission), Instrument clusters and Body controllers. E2-CAD has developed a Fast Prototyping ECU designed for real embedded test cases. This ECU includes three boards : The generic board includes multi-purpose interfaces for sensors/actuators (solenoids, motors, analog inputs, …) compliant to automotive standard constraints. The CPU board uses the large processing capabilities of Tricore TC 1797 with a BIOS allowing to adapt an applicative software. The third board is optional and designed to integrate specific customer additional functions. http://e2-cad.com/ |
Cichon Engineering Consulting ![]() |
http://ing.cichon.com/infineon |
![]() |
http://www.elektrobit.com/ |
![]() |
eSyslogic provides engineering service for Industrial, Consumer and Multi-Media customers to accelerate designs. eSyslogic has extensive knowledge in Infineon 8 and 16 bit MCU coupled with in-depth know-how in application systems providing full turnkey solution to customers. eSyslogic can provide solutions with Infineon MCUs for the following application areas: capacitive touch control board, miniature beauty and healthcare product, ultrasonic slim fit gadget, portable toll gate reader with DVR, wireless charger etc. http://www.esyslogic.com/eng/product/product01_1.asp |
![]() |
http://www.etas.com/ |
![]() |
Fineio has earned its reputation as a Shenzhen New Hi-tech Enterprise. We specialize in offering professional R&D program to satisfy specific demands from our customers with complete service and support. Our products and business include Induction Cooker, Soybean Milk Maker, Electromagnetic Water Heater ,Air Heater, Electromagnetic Pressure Cooker, Electromagnetic coffee maker, Commercial IH Cooker and Induction heating. We are proud to have a team of professional employees experienced in research and design with a wide sales network. Our business goal is to creat the best brand with the highest reputation and influence in our field. http://www.fineio.com/en/ |
![]() |
The MM232R and the UB232R from FTDI are simple and easy-to-use tools to program and communicate with Infineon's XC800 microcontrollers. They provide seamless connection between the PC's USB port and the microcontroller's UART port and work efficiently together with FLOAD (part of DAVEBENCH).
Applications:
|
![]() |
With 35 years experience in micrcontroller designs, Hitex offers development tools and development services in HW, SW and testing for Infineon microcontrollers. For safety applications according to SIL/ASIL (IEC61508, ISO26262) or ClassB (IEC60335, IEC60730), Hitex can serve you in consulting, with self test software, integration and certification. https://www.hitex.com/ |
![]() |
IHR is an independent company based in Rheinmünster/Germany with global offices and representatives (started in 1992 as a test laboratory and developer for driver / bus software (CAN, LIN, Flexray Ethernet)). Additionally, IHR has been active in the field of automotive application software for Tier 1's and OEM's in the field of stepper motors and flap control in the extended climatic range, actuators, ventilation of the vehicle interior and performance regulation in the seat comfort area. The projects (including ASIL requirements) are implemented according to the IHR Q management system (analogous to ISO TS 16949) and the work is carried out according to SPICE processes. Development Tools for crosslinking in automobiles
And other solutions, for example: Expert Systems for the analysis of network timings, Measuring Tools for the integration of control units, Testing Tools for the production at the OEM and Tier1. |
![]() |
https://www.kpit.com/ |
![]() |
Infineon and MESCO Engineering entered a cooperation to provide reference designs for IO-Link developments and full engineering service using infineon microcontroller. The MESCO IO-Link device stack is ported to a XC800 microcontroller. https://www.mesco-engineering.com/ |
![]() |
For over 20 years, Mixed Mode, a PIXEL Group company, has successfully supported its customers in the development of embedded and software engineering. Mixed Mode is a preferred supplier partner for Infineon projects and as such has extensive know-how of Infineon microcontroller platforms & tools (e.g. 166-, XMC-, TriCore- and Aurix- families).
|
![]() |
http://powerelectronics.de/ |
![]() |
Murata offers technical support for Ceramic Resonators and Crystals to get the optimum oscillation circuit conditions for Infineon MCUs. https://www.murata.com/ |
![]() |
NDK Nihon Dempa Kogyo Co.Ltd is one of the top brand in the quartz crystal industry. Market leader especially in the field of automotive applications and telecommunication. With long experience in circuit design we offer measurement to ensure stable oscillation of crystal in the oscillator circuitry. For details about our service kindly follow the url of our German partner Frischer Electronic GmbH: http://www.frischer-frg.com/ |
![]() |
|
![]() |
In the field of embedded systems, softgate develops high-performance software based on your specific requirements and needs. We focus on the area of real-time systems, low-level programming, and communication buses. Here, an important element is our experience in the microprocessor environment. softgate has extensive knowledge in Infineon 8-bit, 16-bit controllers and in TriCore™ architecture. softgate has been realizing very demanding projects for various companies from the automotive, medical and consumer electronics sector already. http://www.soft-gate.de |
![]() |
http://www.sotec.eu |
![]() |
TELNET is a Global provider of Offshore/Nearshore Product Development and Engineering Services, following Partnership approaches to servicing our customers worldwide.
|
![]() |
Developing software in conformance with Safety Critical Standards can greatly increase development cost, challenges, costs, and risks. It is critical to optimize your processes to achieve compliance efficiently and cost effectively. Long or short-term Project Consulting, Mentoring. Regulatory Compliance Training and Consulting to help reduce the cost of software certification, Software Development and Testing services to mentor, coach, assist, or fully outsource any of your software engineering activities –e.g. Gap Analysis. Deep domain expertise and real-world experience with Industry Standards including: Avionics Standards: DO-178B, DO-178C, DO-254, Medical Standards: FDA 510(k), PMA, Automotive Standard: ISO 26262,Railway Standards: CENELEC, EN 50126, EN 50128, and EN 50129, Industrial Automation Standard: IEC 61508 |
インフィニオンは、特定顧客専用のアプリケーション向けにプログラミングサービスを提供しています。インフィニオンのマイクロコントローラー ファームウェアおよびソフトウェアのライブラリーを元に、自動車や電動モーター制御などのアプリケーションにおける特定のニーズにプログラムを適合させます。
プログラミングサービスの詳細については、最寄りのインフィニオン セールス オフィスにお問い合わせいただくか、下記の弊社パートナーにご連絡ください。
会社名&ウェブリンク | XC800 | XC2000 | Aurix™ | 詳細 |
---|---|---|---|---|
![]() btv technologies gmbh |
X | X | X | btv offers: State of the art programming , tape & reel and logistics services, on 7 days a week, 24 hours. Main customers come from the automotive and telecommunications sector. We are certified acc. to TS16949, ISO9001. |
![]() FALCON |
X | X | Falcon Denshi K.K. offers the programming service from 1 chip to mass production in Japan market. Falcon Programming Center is able to offer ROM programming service, marking, taping & reeling, baking, dry packing, 2D inspection, 3D lead scan and socket cleaning & restoration service and so on. | |
X | X | X | Full-fledged Automatic Programming Service Founded in 2002, Flatek provide programming and testing services in Great China Market, including service facilities in Taipei, Shenzhen, Shanghai, Chengdu, and Zhengzhou. Flatek is a ISO-9001 certified company. Major Services:
|
|
![]() Hi-Lo Systems |
X | X | HI-LO SYSTEMS established its Programming Center in 2001 This Center has been ISO-9001 and TS-16949 certified. HI-LO Programming Center is able to offer comprehensive and also competitive solutions for device programming, marking, taping & reeling, baking, dry packing, laser mark, 2D inspection and 3D lead scan, etc., including special request of customized devices programming and packing. Hi-Lo offers the programming services in Great China zone, including Taipei, Hsinchu, Hong Kong and Shanghai. |
|
![]() HTV GmbH |
X | X | X | Programming of electronic components: • Programming capacity >750,000 pcs/day • Programming of all electronic components incl. wafer-programming • Own development of algorithms & adapters • HTV-On-Site Programming - programming at customer's facility In addition we provide a full range of services like complex serial number programming, automated tape&reel service with 3D lead-inspection, laser marking, marking removal etc.
|
Test and Qualification of electronic components: • Testing capacity >450,000 pcs/day • Data sheet and electrical authenticity test • Component qualification & environmental simulations • Screening of specific parameters • Fully automated high capacity testers • Development of test programs and ASICs HTV offers fast and flexible testing solutions tailor made to specific customer requirements. We test and qualify wafers, components and assemblies. Our engineers are specialized in performing complex test applications including own development of test-programs and robots.
|
||||
Long-Term Conservation of electronic components: Our unique Thermal-Absorptive Gas-Barrier Method TAB® offers a long-term conservation of components or complete devices currently up to 50 years. This product-specific reduction of the determining physical and chemical aging processes keeps components alive for decades also after end-of-life announcement. Analysis of electronic components, packaging, wafer sawing, tinning & retinning etc. Certification: ISO/TS16949 & ISO9001 |
||||
X | X | X | Full-fledged Automatic Programming Service ProMik’s trusted programming services build on 10 years experience and offer fully automated and integrated programming systems. Our services range from automated device handling/programming with lead inspection (2D-Collinearity and 3D-Coplanarity), laser-marking with full traceability to logistic services. ProMik offer an additional advantage for its customers: accessible engineering Know-How on site. Programming
Competence in this area has enabled Promik to STL (Ship to line) for key Automotive customers Certification TS16949 and ISO9001 |
|
X | X | X | SEMITRON W.Röck GmbH was founded 1975 in south of Germany by Mr. Dipl.-Ing. Werner Röck More than 40 Years competence and experience! Meanwhile 140 employees, independent company with flexible structures and flat hierarchy. This company has been ISO-9001 certified and offer the programming service worldwide. Company locations are in Germany and Switzerland. For programming Security Devices, MCU`s, EPROM`s, FLASHE`s ( standard, NAND, NOR… ) OTP`s, PLD`s … we use systems from DATA I/O, BP Microsystems, ELNEC, HI/LO … etc. Automatically programming and Tape & Reel of SOT23 is no problem since 10 year`s. Marking options: Label, Ink and Laser Inspection options: 2D and 3D Leadscan Delivery: Tray, Tube and Tape & Reel Packaging: ESD, Dry Pack, Nitrogen Programming capacity: up to 500`000 pcs./day Additional services!
|
For programming services companies: If you offer programming services specific for Infineon Microcontrollers and want to be listed on this page, please send a message to MC-Software@infineon.com.