マイクロコントローラー
高い性能、接続性、安全性、セキュリティが求められるアプリケーションに最適な選択肢
マイクロコントローラー サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く- 32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラー
-
32ビット PSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 概要
- 32ビット PSoC™ 4 Arm® Cortex®-M0
- 32ビット PSoC™ 4 Automotive Arm® Cortex®-M0/M0+
- 32 ビット PSoC™ 4 HV Arm® Cortex®-M0+
- 32ビット PSoC™ 5 LP Arm® Cortex®-M3
- 32ビット PSoC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- 32ビットPSoC™車載用Multitouch Arm® Cortex®-M0
- 32ビット PSoC™ Fingerprint Arm® Cortex®-M0+
- 32ビット PSoC™ Analog Coprocessor Arm® Cortex®-M0+ MCU
- 32ビット PSOC™ Edge Arm® Cortex® Multicore
- 32-bit PSOC™ Control Arm® Cortex®-M33 MCU
- 32ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- ARM Cortex-Mベースの32ビット産業用マイクロコントローラー
- センシング コントローラー
- MOTIX™ | ARM Cortex-Mベースの32ビット組込みパワーIC
- レガシー製品(C500-、C166-、AUDO1-ファミリー)
- 長期製品供給
- 安全製品PRO-SIL
-
FM3 32ビット Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
- 概要
- FM3 CY9BFx1xS/T-Series Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9BFx1xN/R-Series High Performance Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9BFx2xJ-Series Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9BFx2xS/T-Series Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9BFx2xK/L/M-Series Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx2xK/L-Series Low Power Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx1xL/M/N-Series Low Power Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx1xK-Series Low Power Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx5xM/N/R-Series Low Power Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx4xL/M/N-Series Low Power Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFxAxL/M/N-Series Ultra Low Leakage Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx3xK/L-Series Ultra Low Leakage Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
-
FM4 32ビット Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
- 概要
- FM4 S6E2C High Performance Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Family
- FM4 S6E2G-Series Connectivity Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Family
- FM4 CY9BFx6xM/N/R-Series Motor Control Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Family
- FM4 S6E2H-Series Motor Control Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Family
- FM4 CY9BFx6xK/L-Series Motor Control Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Family
- FM0+ 32ビット Arm® Cortex®-M0マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
XMC™ファミリー: 一つのマイコンプラットフォーム、無数のソリューション
XMC™ファミリーは、業界標準のコアが求められ、リアルタイム性が重要となるアプリケーションに最適です。XMC™マイクロコントローラー ファミリーは、ARM® Cortex®-Mコアを採用しています。電力変換、ファクトリー オートメーション、ビルディング オートメーション、輸送、家電製品の分野でのアプリケーションに特化しています。XMC1000は、ARM® Cortex®-M0コアと、市場で実績のある差別化されたペリフェラルを、最先端の65 nm製造プロセスによって実装しています。XMC1000は、従来の8ビット設計をさらに高いレベルに引き上げる最良の選択肢で、典型的な8ビットアプリケーションからデジタル電力変換、さらにはモーターのフィールド指向制御 (FOC) まで、幅広いアプリケーションに対応しています。XMC4000 はDSP命令セットを内蔵したARM® Cortex®-M4を搭載しています。すべてのF64K128デバイスには最先端技術での単精度浮動小数点ユニット、ダイレクト メモリ アクセス (DMA) 機能、メモリ保護ユニット (MPU) が使用されており、最小のXMC4000においても最大80MHzで動作するコアとペリフェラルを搭載しています。これらのデバイスには、一般的、高速かつ高精度なアナログ/混合信号、タイマ/PWM、通信ペリフェラルが包括的なセットとして搭載されています。
AURIX™ファミリー: 安全性は性能に直結
AURIX™ファミリーは、さらに高い性能、接続性、安全性、セキュリティが求められるアプリケーションに対応します。AURIX™TC2xx マイクロコントローラーは、性能と安全性の面で、自動車および産業市場のニーズに的確に応えます。AURIX™TC2xx マイクロコントローラーの革新的なマルチコアアーキテクチャは、最大で3つの独立した32ビットTriCore™ CPUを使用し、最高の安全基準を満たすと共に、大きく性能が向上するよう設計されています。最新のAURIX™ TC3xx マイクロコントローラーは、クリーンで自律的なコネクテッドカーに対応した安全性が重要となるアプリケーションや、ネット通信技術を搭載した、安全かつセキュアな産業用アプリケーション向けのIoTにも適しています。
従来のエアバッグ、ブレーキ、パワーステアリングから、レーダー、LIDAR、カメラ技術を駆使したセンサーベースのシステムによってサポートされるフェイル オペレーションシステムまで、幅広く対応しています。安全でセキュアなサーボ駆動、PLC、ドローン、ロボットなどの産業分野のアプリケーションから、医療用アプリケーションまであります。
AURIX™TC3xx はAURIX™ TC2xx とピン互換で、フラッシュメモリ最大16MByte、内蔵RAM 6MByte超、TriCore™ 1.62組み込みコア (各コアのクロック周波数は300 MHz) 最大6個を提供します。新しい機能には、最大2つの専用信号処理ユニット (SPU) を搭載した新しいレーダー処理サブシステム、ギガビット イーサネット、追加CAN FDおよびLINインターフェース、外部フラッシュ用eMMCインターフェースなどがあります。
組み込みパワーIC (SoC: システム オン チップ)
インフィニオンは、リアルタイム性が重要となるアプリケーション設計向けのマイクロコントローラーにおける豊富な経験と、高集積システムオンチップ (SoC) ソリューションを融合させた製品展開を行っています。インフィニオンのマイクロコントローラーの製品ラインアップには、リレー、ハーフブリッジまたはフルブリッジのDCおよびBLDCモーター アプリケーションに必要な駆動ステージに加えて、32ビット マイクロコントローラー、不揮発性フラッシュ メモリ、アナログおよびミックスドシグナル ペリフェラル、通信インターフェースをシングルダイに集積した組み込みパワーICが含まれます。インフィニオンの組込みパワー システム オン チップ (SoC) ソリューションは、モーターの検知、制御、作動に必要な全機能を比類のないレベルで統合しており、基板面積を削減すると同時に、省電力モードでのエネルギー消費削減に対応します。SoCに組み込まれた広範囲にわたる診断や保護機能は、ディスクリート アプローチでは提供できないものです。さらに、インフィニオンのソリューションは、外付け部品を最小限にすることでコストを削減し、柔軟で多彩な設計を可能にします。組み込みパワーICは、ウィンドウリフト、サンルーフ、ワイパー、燃料ポンプ、HVACファン、エンジン冷却ファン、ウォーターポンプなど、さまざまなモーター制御アプリケーションに使用できます。インフィニオンの組み込みパワーICは、インフィニオンおよびサードパーティーベンダーが提供する完全な開発ツールチェーンによってサポートされています。ツールチェーンには、コンパイラー、デバッガー、評価ボード、LIN低レベル ドライバー、コンフィギュレーション ツール以外に、さまざまなソフトウェアのサンプルコードなどがあります。
大手Tier1メーカーやOEMメーカーと連携し、革新的なマイクロコントローラーを定義、開発、市場投入することで、変化し続けるエレクトロニクスの世界からの要求に、お客様が対応できるよう支援しています。インフィニオンはシステム全体の理解を重視し、優れた顧客サポート、その他の半導体の幅広いラインアップとともに、お客様がより効果的、迅速、低コストでプロジェクトを遂行できるよう支援しています。
Microcontroller portfolio overview
完全なAURIX™技術文書(データシートやアプリケーションノートを含む)へのアクセス:
- myinfineon.com(ハイパーリンク)で貴社の電子メールアドレスを使用して登録してください
- ログイン名を次のアドレスに送信してください: AURIX@infineon.com
- 登録されると、新しい文書の自動更新サービスが提供されます
- すべての登録プロセスの完了には、(時間帯の違いにより)
マイクロコントローラメディアセンター
その他のビデオについては、マイクロコントローラメディアセンターと弊社のユーチューブチャネルInfineon4Engineers をご覧ください。
オンライン トレーニング / eラーニング
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix_TC3xx_Training.png_1758632412.png)
- AURIX™ TC3xxで使用可能な通信インターフェースについて
- 主な特長について
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/WhatMakesAurixMicrocontrollers.png_1779873395.png)
- AURIX™の情報やドキュメントをかんたんに入手できる場所をお伝えします。
- インフィニオンのツール、ソフトウェアプラットフォーム、サポートエコシステムを簡単にご確認いただけます。
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Basics-of-Software-over-the-air.png_1758632412.png)
- システムの頻繁なアップデートが必要な理由、その方法、アップデート時の車載システムの安全性確保について理解します。
- AURIX™マイクロコントローラー ファミリーは、どのように無線ソフトウェア アップデートをサポートしているのかを理解します。
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Secure-Can-Communication.png_1779873395.png)
- ハッカーがCANバスを利用して、どのように車載通信を妨害するのかを理解します。
- インフィニオンのAURIX™マイクロコントローラーが、どのようにセキュアなCAN通信をサポートしているかを理解します。
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix-32bit-microcontroller.png_1778949874.png)
- AURIX™ 32ビット マルチコア マイクロコントローラー ファミリーとそのアプリケーションについて
- 安全規格、サポートモデル、利用可能なツール、それらの入手先についての詳細情報
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix1G-SafetyAndSecurity.png_1778949874.png)
- AURIX™第一世代のターゲットアプリケーションセグメント、トレンド、ポートフォリオの特定
- AURIX™ソフトウェアの特性と利用可能なツールの理解
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/AurixForAdvancedDriverAssistanceSystems.png_1778949874.png)
- ADASとは何かを理解し、AURIX™がどれほどADASアプリケーションに適しているのかを理解
- AURIX™のサポートモデル、ツール、開発キットの入手場所について
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix-Hardware-SecurityModule.png_1757708891.png)
- コネクテッドカー市場の拡大について理解し、コネクティビティがセキュリティにどのような課題をもたらすかを理解します。
- AURIX™第1世代ファミリーのハードウェア セキュリティ・モジュール (HSM) の仕組み、主要機能、アプリケーションを理解します。
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Powertrain-Electrification.png_1757708891.png)
- パワートレインの電動化の重要性と主要技術の理解
- 電気駆動システムの動作モードの理解
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/HowAurixAdressesElectricVehicle.png_1778949874.png)
- 電気自動車市場のニーズに対応しているAURIX™の詳細
- AURIX™ TC3xxが電気自動車の主な課題にいかに対応しているかAURIX™ TC3xxマイクロコントローラーの主な機能
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/OPTIGA-TPMandAURIX.png_1758632412.png)
- OPTIGA™ TPMが自動車システムの高度なセキュリティを実現する方法を理解します。
- このセキュリティ コントローラ ファミリーを、さまざまなホスト環境のさまざまなユースケースに適用します
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/IntorductionToInfineonsTriCoreArchitecture.png_1758632412.png)
- TriCore™とは何か理解し、TriCore™がユーザーにもたらす利点を理解
- 今後の開発の見通し
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/NewRoutingRequirements.png_1758632412.png)
- ゲートウェイとゾーンコントローラーの定義、その典型的なアプリケーションについて説明します
- ゲートウェイとゾーンコントローラーにおける信号配線の新しい要件ついての説明
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/HowInfineonAimsToAdress.png_1757708891.png)
- 今後の自動車用E/Eアーキテクチャにおけるサイバー セキュリティの脅威を分類します。
- インフィニオンの次世代AURIX™ TC4xマイクロコントローラーが、どのようにサイバー セキュリティの脅威を軽減することができるかを理解します。
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/EE-ArichtectureEvolution.png_1758632412.png)
- 自動車の主要トレンドが、自動車の電気/電子 (E/E) アーキテクチャの進化をどのように形成しているかを説明します。
- 主なE/Eアーキテクチャコンセプトとトレンド、およびそれらをサポートするインフィニオンのソリューションを認識します。
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/AurixMicrocontrollersIntelligentSolutions.png_1756785370.png)
- 異なるAURIX™世代とそれぞれの特徴を区別します。
- 産業用アプリケーションにおけるインフィニオンマイクロコントローラー ファミリーの設計を支援するAURIX™サポートツールをご確認ください