Power
発電、送電、電力消費を最適化する技術
Power サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く- MOSFET (Si/SiC)
- IGBT
- HEMT (GaN)
- インフィニオン スマート パワー スイッチ
- リニア電圧レギュレーター (LDO)
- DC-DC コンバーター
- Lighting ICs
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- ゲートドライバー IC
窒化ガリウムの導入により、シリコン(Si)、炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)の全電力技術の総合ラインアップを提供している企業は、現在インフィニオンのみです。インフィニオンは、優れたエネルギー効率で、マイクロアンプからメガワットまでのソリューションをご提供しています。高い信頼性を誇るIGBT、パワーMOSFET、GaNエンハンスメント・モードHEMT、パワーディスクリート、保護スイッチ、Siドライバー、GaNドライバー、IGBTモジュール、インテリジェントパワーモジュール(IPM)、リニアレギュレータ、モータ制御ソリューション、LEDドライバー、様々な種類のAC/DCコンバータ、DC/DCコンバータ、デジタルパワーコンバータなどです。
電力を管理するための優れたソリューションが必要なお客様は、ぜひインフィニオンのテクニカルサポート担当者までご連絡ください。
ゲートドライバー
![](/export/sites/default/_images/product/power/Product_image_SOIC-8.jpg_323595798.jpg)
IGBTおよびMOSFET用に高い信頼性と効率的な制御を実現する低/高耐圧ゲートドライバーICおよびボードソリューションです。インフィニオンのDC/DC低耐圧ゲートドライバーは、コンピューティング、テレコムPOLなどのアプリケーションに使用されるデュアルパワーMOSFET用の高速ドライバーで、設計者が指定する条件や要件に応じてシステム効率を調整します。CoolMOS™ MOSFET、IGBTディスクリート、また大部分の産業アプリケーションに使用可能なモジュール用の高性能絶縁ゲートドライバーICおよびボード(EiceDRIVER™)についても、ご覧ください。
ハイパワーサイリスタおよびダイオード
![](/export/sites/default/_images/product/power/Productgroup-Highpower-Thyristors-and-Discs.jpg_921922386.jpg)
堅牢で高効率なサイリスタおよびダイオードは、電気駆動、電圧ソフトスタータ、汎用電源から複合エネルギーを使用するトランスミッションシステムまでの大電力アプリケーション向けに、Presspackまたはモジュール筐体でご提供しています。
IGBT
![](/export/sites/default/_images/product/power/Productgroup-IGBT-Modules.jpg_951475058.jpg)
インフィニオンは、IGBTベアダイ、ディスクリート、モジュール、完全スタックなど、先端技術の幅広い製品ラインナップをご提供しています。この多彩なラインナップから、汎用インバータ、太陽光インバータ、風力インバータ、無停電電源装置(UPS)、溶接機、誘導加熱、SMPSシステムなどの産業用アプリケーション向けに、信頼性が高く、高効率なソリューションをお届けします。また、炊飯器、電子レンジ、IG調理器、エアコンなどの民生アプリケーションに、インフィニオンのIGBTをご使用することをお勧めします。車載用ディスクリートIGBTおよびモジュールは、ピエゾ素子燃料噴射、HID照明、ポンプ、小型駆動機器などのアプリケーションにご使用頂けます。
統合型電力段
![](/export/sites/default/_images/product/power/Product_Image_DrMOS.jpg_867434647.jpg)
DrMOSやDrBladeなどの高効率、高電力密度の電力段ソリューションの製品をご提供します。DrBladeは新しい超小型の統合型MOSFETハーフブリッジドライバで、画期的なチップ埋め込み技術「Blade」を使用しています。
MOSFET
![](/export/sites/default/_images/product/power/Product_image_TO247_650V-CoolMOS_C7.jpg_45004101.jpg)
インフィニオンは、車載用MOSFET、パワーMOSFET、RF MOSFETのMOSFET製品ラインナップを取り揃えています。車載アプリケーション向けOptiMOS™は、優れたMOSFET技術と堅牢なパッケージを組み合わせ、クラス最高の性能ときわめて高い電力容量をご提供します。電力アプリケーションでは、OptiMOS™ 20V~250Vが、優れたオン抵抗や性能指数(FOM)などの、電力システム向け設計の主要な製品仕様において、常に業界標準を打ち立てています。革新的な500V~900V CoolMOS™パワーファミリーは、エネルギー効率において新しい基準を打ち立てています。導通損失およびスイッチング損失を著しく低減し、高電力密度、優れた電力変換効率を実現しています。
炭化ケイ素 (SiC)
![](/export/sites/default/_images/product/power/Product_image_1200V_CoolSIC_MOSFET_TO247-4-1.jpg_45004101.jpg)
SiCデバイスは、一般的に使用されるシリコン(Si)に比べ、高耐圧パワー半導体にとって魅力的な多くの特性を持ちます。インフィニオンのCoolSiC™ ショットキーダイオード(600V~1200V)は、サーバー、テレコム、太陽光発電、照明、民生機器、PC電源、AC/DCコンバータなどのアプリケーション向けに、効率を向上させ、ソリューションコストを削減します。インフィニオンの最先端ソリューションである、革新的なCoolSiC™ 1200V SiC JFETファミリーは、直接駆動技術と組み合わせることにより、実設計の効率性をかつて達成しえなかった新レベルまで向上させました。SiCフリーホイーリングダイオードを備えた高効率IGBTパワーモジュールも選択可能