整流ダイオードブリッジおよびACスイッチ
概要
ブリッジ整流器やACコントローラをお使いいただくと、コンパクトなコンバータを設計できます。
インフィニオンはEasyBRIDGEモジュールやeupec™ EconoBRIDGE™モジュールなど、はんだ付け用のピンを備えたブリッジ整流器モジュールを提供しています。利用できる構成は全制御型や半制御型の整流器で、ブレーキIGBTが使え、オプションでNTC抵抗器も使えます。800Vと1600Vで25Aから180Aまでの電流範囲に対応しています。ネジ式の負荷端子が付いたeupec™ IsoPACK™ファミリーには、全制御型や半制御型、非制御型の整流モジュールがあります。三相ACスイッチもeupec™ IsoPACK™製品ファミリーの 仲間です。対応している電流範囲は1600Vで85Aから205Aまでです。
製品
ハイライト
ビデオ
サポート