1EDI20I12SV
概要
スルーレート制御、DESAT、ソフト過電流シャットダウン、2レベル・ターンオフ機能を備えた1200Vシングルチャネル・ガルバニック絶縁型ハイサイド・ゲートドライバIC
本製品は1200Vシングルチャンネルガルバニック絶縁型ゲートドライバで、DSO-36のワイドボディパッケージに10Aのソース電流と2Aのシンク電流を備えています。
1EDI20I12SV (1ED-SRC) は、したゲートドライバーICです。本ICは、ターンオン時に最大3つの外部pチャネルMOSFETを制御し、ターンオン時のC/dtdvCE/dtやdiC/dtを抑制します。IGBTをオフにするためのピークシンク2Aの出力を搭載しており、また負荷が75Aを超えるような大電力用途においては外付けのターンオフブーストトランジスタが使用できます。
特長
- シングルチャネル絶縁型ゲートドライバIC (1ED-SRC)
- スルーレート制御
- 600V/1200V IGBT、MOSFET、SiC MOSFET、ディスクリートおよびモジュール用
- IGBTオフ状態:2Aプルダウンツーレール
- センスIGBTと従来型IGBTの過電流保護
- 精密なDESAT保護、VCEsat検出
- ソフトターンオフシャットダウン1 レールへの引き込み
- アクティブミラークランプ、2レベルオフ(TLTOff)
- アクティブシャットダウンと短絡クランプ
利点
- 3レベルインバータの短絡制御を最適化
- IGBTターンオン時のリアルタイム調整可能な電流源スルーレート制御
- 105℃までの高周囲温度での動作
図
ビデオ
トレーニング
サポート