1EDU20I12SV
概要
1200VシングルハイサイドゲートドライバICで、UL認定のガルバニック絶縁、スルーレート制御、DESAT、ソフト過電流シャットダウン、2レベルターンオフを備えています。
本製品は1200Vシングルチャネル・ガルバニック絶縁ゲートドライバで、DSO-36のワイドボディパッケージに10Aのソース電流と2Aのシンク電流を備えています。
1EDU20I12SV(1ED-SRC)は、スルーレート制御回路を内蔵したゲートドライバICです。本ICは、ターンオン時に最大3つの外部pチャネルMOSFETを制御し、ターンオン時のC/dtdvCE/dtやdiC/dtを抑制します。IGBTをオフにするためのピークシンク2Aの出力を搭載しており、また負荷が75Aを超えるような大電力用途においては外付けのターンオフブーストトランジスタが使用できます。
特長
- シングルチャネル絶縁型ゲートドライバIC (1ED-SRC)
- スルーレートコントロール
- 600V/1200V IGBT、MOSFET、SiC MOSFET、ディスクリートおよびモジュール用
- IGBTオフ状態:2Aプルダウンツーレール
- センスIGBTを含むIGBT用の過電流保護
- 精密なDESAT保護、VCEsat検出
- ソフトターンオフシャットダウン: 1Aプルダウンツーレール
- アクティブミラークランプ、2レベルオフ(TLTOff)
- アクティブシャットダウンと短絡クランプ
利点
- 3レベルインバータの短絡制御を最適化
- IGBTターンオン時にリアルタイムで調整が可能なスルーレート制御
- 105℃までの高い動作温度範囲
- UL 1577準拠(VISO = 5000 V(rms) 1分間
図
ビデオ
トレーニング
サポート