EiceDRIVER™ 500V~700V レベルシフトゲートドライバIC
主要家電製品、産業用駆動機器、住宅用エアコン、汎用モータ制御、インバータ向けに設計されたゲートドライバIC。
インフィニオンは、SOI(Silicon On Insulator)や接合絶縁(JI)をはじめ、500V~700Vの主要家電製品、産業用駆動機器、住宅用エアコン、汎用モータ制御、インバータ向けの 3相、ハーフブリッジ、ハイサイドとローサイド、シングルハイサイド ゲートドライバIC、電流検知対応ICを提供しています。
インフィニオンは、500Vから700Vの機能絶縁が必要なアプリケーション向けに、業界トップレベルのレベルシフトゲートドライバIC製品をご提供しています。
インフィニオンのゲートドライバICは、3相、ハーフブリッジ、ハイサイドやローサイドなど様々な構成で、過電流保護(OCP)や非飽和(DESAT)、低電圧ロックアウト(UVLO)などの保護機能を備えています。ステータス表示(障害)、イネーブル機能、シャットダウン機能もご利用いただけます。また、標準的な産業用パッケージ、フットプリントでご提供しています。
BOMとシステムレベルのコスト削減を実現するブートストラップダイオード(BSD)を内蔵したSOIデバイスに、レベルシフト機能を備えた接合絶縁、およびインフィニオン独自のSOI(Silicon on Insulator)テクノロジを搭載しています。また、SOIデバイスは、業界をリードする負のVSへの耐性により、長期的な信頼性と市場投入までの期間短縮を実現しています。
インフィニオンのSOIベースのソリューションは、レベルシフト損失を、主要接合絶縁デバイスに比べて50%軽減することにより、100kHz超のスイッチング周波数を用いるアプリケーション向けに高周波数にも対応します。
特長 | 利点 | アプリケーション |
---|---|---|
|
|
|
ご興味があると思われる情報
This training features how the level-shift gate drivers work, what are negative voltage transient and how they affect level-shift gate drivers. In addition you will learn about the technology difference between Junction isolation and Infineon’s Silicon-On-Insulator technology.
You will have a glimpse of the different gate driver technologies available at Infineon and their benefits.
For a better understanding we will take a look at the optimization of external gate resistors to drive MOSFETs in a given application.
システムの利点を十分に活かすには、どうすれば良いでしょうか。本トレーニングでは、次のことが学べます:お客様のSiC MOSFET用に基準ゲート抵抗値を算出する方法。ピーク電流と消費電力の要件をもとに最適なゲートドライバICを選択する方法。最悪の条件下を想定し、実験室の環境でゲート抵抗値を微調整する方法。
インフィニオンは、シリコンオンインシュレータ(SOI)および接合分離(JI)テクノロジーによる、レベルシフト高電圧ゲートドライバの膨大なポートフォリオを提供しています。インフィニオンのSOIゲートドライバのメリット:内蔵ブートストラップダイオード、低いレベルシフト損失、省スペース、コスト削減、負のVS堅牢性をご確認ください。