2チャンネル絶縁ゲートドライバー | EiceDRIVER™ 2EDi
概要
正確で安定したタイミングを実現する高速、堅牢、2チャネル、強化絶縁されたMOSFET絶縁ゲートドライバー
EiceDRIVER™ 2EDiは、デュアルチャネル絶縁型ゲートドライバーICで、高性能のCoolMOS™、CoolSiC™、OptiMOS™ MOSFETハーフブリッジで堅牢な動作をするよう設計されている製品ファミリーです。本製品は、1次 ― 2次間制御のハードスイッチングおよびソフトスイッチング向けです。本製品は、電力変換効率を最適化し、定格負荷動作および異常動作時のスイッチング電源の堅牢性を確保する上で大変重要な役割を担っています。
主な特長に、1A/2Aまたは4A/8Aのソース/シンク電流オプションの選択によるMOSFETのスイッチング速度とEMIの最適化、1A/2Aまたは4A/8Aのソース/シンク電流オプションの選択、絶縁定格および組み立て技術向けに最適なパッケージ (150mil 16ピンDSO、300mil 16ピンDSO、5×5 mm 13ピンLGA) があります。さらに、MOSFETのゲートしきい値電圧に最適な低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能、短い伝搬遅延、温度と製造の両面において優れたタイミング精度により、現場の過酷な条件下でも安定したスイッチング電源の性能を実現します。
![2EDi portfolio at one glance](/export/sites/default/_images/product/power/GateDriver/2EDN_portfolio_at_one_glance.jpg_96294612.jpg)
最新2Edi 製品ラインアップに関するeラーニングをご覧ください
- サーバー, 通信インフラ, パワーマネジメント (SMPS)
- EVオフボード充電器
- 低圧モータ駆動、電動パワーツール
- ソーラーマイクロインバータ、ソーラーオプティマイザー
- 産業用電源 (SMPS、住宅用UPS)
EiceDRIVER™ 2EDiゲートドライバIC概要説明のダウンロード
製品
詳細
ビデオ
トレーニング
![SiC MOSFETを確実に駆動する方法](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/PSS_eLearning_2129_How_to_drive_SiC_MOSFETs_english_playbutton.jpg_1787261563.jpg)
本コースでは以下の内容を学習できます……
- SiC MOSFETでのゲート駆動制限について
- データシート記載のゲート駆動制限パラメータの理由
- こうした問題を克服し、信頼性を向上させるために取れる解決策について
サポート