IR2213
概要
イネーブル/シャットダウン機能付き1200Vハイサイド/ローサイド ゲートドライバーIC
EiceDRIVER™ 1200 V ローサイド ゲート ドライバーICは、IGBTおよびMOSFET用の14リードPDIPパッケージで、ソース電流2A、シンク電流2.5Aを供給します。16リードSOICもご利用いただけます。
特長
- ブートストラップ方式のフローティング チャネル
- 負の過渡電圧への耐性
- dV/dt耐性
- 最大ゲートドライブ電源電圧:12V~20V
- 両チャンネルともに低電圧ロックアウト機能を搭載
- 3V、5V、15Vのロジック入力に対応
- 3.3 V~20 Vの独立したロジック電源
- ロジックグランドと電源グランド±5Vオフセット
- CMOS Schmitt-triggered inputs with pull-down
- Cycle by cycle edge-triggered shutdown logic
- Matched propagation delay for both channels
- 入力と同相の出力
図
ビデオ
トレーニング
サポート