EasyPACK™
概要
EasyPACK™ は、最大100kW のパワー インバーター用の扱いやすく高効率なモジュールです
当社の車載用EasyPACK™ では、産業用Easy モジュールのパッケージが改良され、自動車への搭載要件を満たすように認定されています。 これにより、迅速かつ簡単な組み立てプロセスが可能になります。 Easy 1B とEasy 2B の2つのフットプリントにより、当社の主要なIGBT およびCoolSiC™ テクノロジーの両方を使用して、さまざまな電力クラス向けのプラットフォームを提供します。 さまざまなトポロジーでチップ技術を追加することで、お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。
- 車載用認定のEasyPACK™
- Si IGBTとCoolSiC™で利用可能
- 迅速で簡単な組み立てプロセス
- 2つのフットプリント:Easy 1BおよびEasy 2B
- PressFITコンタクトテクノロジー
インフィニオンのEasyPACK™ のメリットは何ですか?
- さまざまなトポロジーを備えた柔軟なモジュールにより、さまざまなインバーター形状とさらなるモーター統合が可能
- PCB 実装用の組み立てを容易にするPressFIT ピン
- 特定のアプリケーション要件に適合するインフィニオンのベンチマークチップ技術を使用
- 費用対効果の高いモジュール
- 信頼性の高い製造の専門知識
インフィニオンのEasyPACK™ のシステム上の利点
- 簡単なシステム組み立て - PressFIT コンタクト技術によるはんだレス実装
- 簡単な設計 – 最適化された熱管理を備えた統合モジュールソリューション
- 信頼性 – 沿面距離と空間距離が長い絶縁ソリューション
- 低浮遊インダクタンス
EasyPACK™ 製品ファミリー
- 車載用EasyPACK™ 1B および2B は、高電圧アプリケーションの補助装置からインバーターまで、柔軟なトポロジーに対応するプラットフォームを提供
- 定評のある産業用EasyPACK™ バージョンをベースに構築
- 車載用EasyPACK™ は、車載規格に従って完全に認定および検証されており、高電圧車載アプリケーションの過酷な環境条件下で信頼性の高い動作を保証します
- 車載用EasyPACK™ は、絶縁、設計、および組み立ての簡素化に役立ちます
製品
ビデオ
トレーニング
サポート