HybridPACK™ 1 & DC6(i)
インフィニオンのHybridPACK™ 1 、およびDC6(i) は中距離性能向けにサイズとコストに最適化された定評のある車載認定電源モジュールです。
インフィニオンのHybridPACK™ 1は、約15kW から70kW までの低および中電力クラスをカバーするxEV アプリケーション向けの実証済み車載認定パワーモジュールです。 150°C の接合部動作温度用に設計されたこのモジュールは、トレンチフィールドストップIGBT3 および対応するエミッター制御ダイオードの3相6パック構成に対応します。
- 小型軽量インバーターを実現
- ベンチマーク効率と堅牢性
- 組立工程のサポート
- 費用対効果の高いデバイス
インフィニオンの HybridPACK™ 1 およびDC6(i)
HybridPACK™ 1 パワーモジュールは、インフィニオンのIGBT トレンチフィールドストップ技術に基づいており、空冷または液体冷却に適しています。 コンパクトな設計のために、ドライバーステージPCB はモジュールの上に簡単にはんだ付けできます。 すべての電源接続はネジ留め式端子で実現されます。
この設計は市場で受け入れられ、さらなるフレームモジュールへの道を開くことにつながりました。 インフィニオンはこれに続き、HybridPACK™ DC6 を発表しました。 2つのベースプレートバリエーション (フラットとウェーブ) により、直接水冷が可能です。 したがって、同じフットプリント内の異なるベースプレートが性能をスケーラブルに保ちながら、より優れた熱性能を達成できます。 DC 側の2つの電源タブの代わりに6つの電源タブは、浮遊誘導率を低下させ、電源モジュールからより多くの電流を引き出すことを可能にします。 これにより、モジュールは約60kW から90kW のより高い電力範囲を達成することができます。
HybridPACK™ 1 およびDC6ファミリーの主なターゲットアプリケーションは、ハイブリッドおよび小型バッテリー電気自動車および発電機用のインバーターです。
インフィニオンの HybridPACK™ 1 およびDC6(i) の利点
- クラス最高のベンチマークとなる車載用IGBT技術
- HybridPACK™ ドライブより25パーセント小型化:最大100kW の中距離性能向けにサイズとコストを最適化したソリューション
- DC6 またはHybridPACK™ 1 設計からの簡単なアップグレード (DC6(i) の場合は同じ機械的フットプリント、異なる信号ピン配置)
- 寿命と信頼性の基準を尊重する最大電力
HybridPACK™ DC6製品ファミリーの主な特長
- 異なる冷却インターフェースによる多様な性能
- 信号端子用の機械式ガイドエレメントとpressFIT ピン
- 750V EDT2 IGBTで最大Tvj = 175°C のスイッチング動作に対応
- 高密度で低スイッチング損失のベンチマークIGBT チップ
HybridPACK™ DC6(i) システムの利点
- 直接冷却: リボンボンド構造による放熱性の向上
- PressFIT により、選択的はんだ付けに比べて信号ピンの取り付け時間を短縮
- FS660 HybridPACK™ ドライブより25パーセント小型化され、非常にコンパクトなインバーターを実現
- ベンチマーク電流密度 (HybridPACK™ 1 より 20 パーセント増加) と短絡耐性、およびブロッキング電圧の向上により最高の信頼性を実現