600V/1200V TRENCHSTOP™ Series IGBTs
概要
600 V/1200 V TRENCHSTOP™, TRENCHSTOP™ 2 and TRENCHSTOP™ Performance IGBTs
インフィニオンのTRENCHSTOP™ IGBTテクノロジーは、トレンチトップセルとフィールドストップの概念を組み合わせたもので、デバイスの静的および動的性能の大幅な向上につながります。IGBTとソフトリカバリーのエミッタ制御ダイオードの組み合わせにより、ターンオン損失を最小化します。スイッチングと導通損失を両立する最適解により、最高の効率を実現しています。
製品
ハイライト
![](/export/sites/default/media/products/MOSFET/Header_TRENCHSTOP_600V_1200V.jpg_1513073616.jpg)
600V/1200V TRENCHSTOP™
主な特長 | メリット | 主なアプリケーション |
|
|
|
新しい600V TRENCHSTOP™パフォーマンスIGBT
新しい600V TRENCHSTOP™パフォーマンス製品一覧
特長 | 利点 |
600V TRENCHSTOP™パフォーマンスは、5 µsecの短絡耐性を持つ、新しい中速スイッチングIGBTです。
|
新しいTRENCHSTOP™パフォーマンスは、従来のTRENCHSTOP™製品と1対1に置き換え可能で、次のような利点があります。 |
トレーニング
サポート