FF600R12IP4P 1200 V 600 A デュアル IGBTモジュール
概要
TRENCHSTOP™ IGBT4、エミッタ制御4ダイオード、NTC、ソフト スイッチング チップを搭載し、サーマル インターフェイス マテリアル (TIM) を事前に塗布したPrimePACK™ 2 1200V/600A デュアルIGBTモジュール。
本モジュールには、事前に熱伝導材料を塗布していないFF600R12IP4もあります。
特長
- 拡張動作温度 Tvj op
- 高いDC電圧耐量
- 高い短絡耐量、自己抑制型短絡電流
- 圧倒的な堅牢性
- 正の温度係数を持つVCEsat
- 低VCesat
- 絶縁性能 AC4kV/1分
- CTI > 400のパッケージ
- 長い沿面距離と空間距離
- ハイパワーと温度サイクル耐量
- 低熱抵抗の基板
- UL認定
利点
- 高い電力密度
- 標準パッケージ
図
サポート