IGBTモジュール 3300 V以下
さまざまなトポロジで定格電流200Aから1500Aまでに対応する大電力IGBTモジュール
Our portfolio of 3300 V IGBT power modules comprises different product families, configurations, current ratings as well as IGBT chip generations. The well-established IHV B as well as the XHP™ 3 modules both feature 3300 V. They come in chopper, dual and single switch configuration with a current rating between 200 A and 2000 A. 3300 V IGBT modules can typically be found in motor control and drives, uninterruptible Power Supply (UPS), transmission and distribution (T&D), commercial, construction and agricultural vehicles (CAV) or traction applications.
Choose between different IGBT chip generations based on your requirements, for example the soft and fast switching TRENCHSTOP™ IGBT3 (L3 and E3) or soft switching TRENCHSTOP™ IGBT4.
Discover our IGBT Module portfolio
XHP™ - フレキシブルな大電力プラットフォーム
大電力IGBTモジュールの新しいハウジングは、3.3 kVから6.5 kVまでの全電圧範囲のIGBTチップを収容できる設計になっています。この新しいパッケージを利用する主なアプリケーションとしては、産業用ドライブ、トラクション、再生可能エネルギー、送電などが考えられます。
IHVハウジングの3.3 kVモジュール
IHM/IHV製品グループは、シングルスイッチ、ハーフブリッジ、チョッパ、ダイオードのモジュール構成で、あらゆるインバータの電力範囲に対応しています。
IHVハウジングの4.5 kVモジュール
4.5 kVのトレンチおよびフィールドストップIGBTとフィールドストップダイオードチップは、3.3 kVと6.5 kVのIGBTモジュール間のギャップを埋めるものです。
IHVハウジングの6.5 kVモジュール
新しいRCDCテクノロジーは、高電圧アプリケーションでの電力密度、効率、寿命、信頼性、温度特性の向上、システムコストの低減というお客様の要望に対応するためのものです。IGBTとダイオードの機能を一つのチップに統合しています。IHVハウジングは、世界中のさまざまなアプリケーションで使用され、大電力IGBTモジュールの基準を確立しました。