IGBTモジュール 4500 V / 6500 V以下
概要
さまざまなトポロジで定格電流250Aから1800Aまでに対応する大電力IGBTモジュール
インフィニオンの4500 Vおよび6500 V IGBTパワーモジュールのポートフォリオは、さまざまな構成、定格電流、およびIGBTチップ世代で構成されています。定評のあるIHV Bシリーズモジュールは、4500 Vと6500 Vの電圧クラスの製品を取り揃えています。これらのデバイスは、250〜1800 Aの定格電流を持つチョッパおよびシングルスイッチ構成で提供され、要件に基づいて異なるIGBTチップ世代(ソフトスイッチングおよび高速スイッチングTRENCHSTOP™ IGBT3など)から選択できます。
製品
ハイライト
XHP™ - フレキシブルな大電力プラットフォーム
大電力IGBTモジュールの新しいハウジングは、3.3 kVから6.5 kVまでの全電圧範囲のIGBTチップを収容できる設計になっています。この新しいパッケージを利用する主なアプリケーションとしては、産業用ドライブ、トラクション、再生可能エネルギー、送電などが考えられます。
IHVハウジングの3.3 kVモジュール
IHM/IHV製品グループは、シングルスイッチ、ハーフブリッジ、チョッパ、ダイオードのモジュール構成で、あらゆるインバータの電力範囲に対応しています。
IHVハウジングの4.5 kVモジュール
4.5 kVのトレンチおよびフィールドストップIGBTとフィールドストップダイオードチップは、3.3 kVと6.5 kVのIGBTモジュール間のギャップを埋めるものです。
IHVハウジングの6.5 kVモジュール
新しいRCDCテクノロジーは、高電圧アプリケーションでの電力密度、効率、寿命、信頼性、温度特性の向上、システムコストの低減というお客様の要望に対応するためのものです。IGBTとダイオードの機能を一つのチップに統合しています。IHVハウジングは、世界中のさまざまなアプリケーションで使用され、大電力IGBTモジュールの基準を確立しました。
ビデオ
サポート