IGBT7 ディスクリート
切り替えるなら、いまです!
インフィニオンは、最新のマイクロ パターン トレンチ技術で設計された第7世代のTRENCHSTOP™ IGBTにより、IGBTの世界に革命をもたらしました。この先進技術は、比類のない制御と性能を提供し、アプリケーションにおける大幅な損失削減、効率の改善、電力密度の向上を実現します。
![Overview Banner for TRENCHSTOP IGBT7 Discretes](/export/sites/default/_images/product/banner/Large/Banner_IGBT7-Discretes_1280x400.jpg_1591572901.jpg)
650 Vおよび1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 H7
The advanced TRENCHSTOP™ IGBT7 H7 technology addresses the rising demand for green & efficient energy applications. Using the latest micro-pattern trench design, it delivers exceptional control and performance. This leads to substantial loss reduction, heightened efficiency, and increased power density in your applications. It is utilized across diverse industries including String inverters, Energy Storage Systems (ESS), EV Charging, as well as traditional sectors like Industrial UPS and Welding.
![](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT7/650-V-and-1200-V-TRENCHSTOP-IGBT7-H7.PNG_1924866192.png)
製品ラインアップには、40 Aから150 Aまでのバリエーションがあり、TO-247-3、TO-247-3 HCC、TO-247-4、TO-247-3 Plus、TO-247-4 Plusの5種類のパッケージで提供します。TRENCHSTOP™ IGBT 7 H7のTO-247-3 HCCバリエーションは、長いクリアランス距離を特長とし、さまざまなアプリケーションへの適合性をさらに高めています。性能向上には、IKZAおよびIKY 4ピンパッケージのご利用をご検討ください。これらはスイッチング損失を低減するだけでなく、電圧オーバーシュートの低減、導通損失の最小化、逆回復損失の最小化などの付加的な利点も提供します。こうした進歩により、TRENCHSTOP™ IGBT 7 H7の設計は簡素化され、デバイス並列化の必要性を最小限に抑えます。
![](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT7/IGBT-7.PNG_1924866192.png)
650 V、1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 T7およびS7
TRENCHSTOP™ IGBT7 S7およびT7は、あらゆる産業用アプリケーション、特に短絡耐量 (SCWT) が必要なアプリケーションのニーズに応えるよう設計された、強力で信頼性の高い製品ファミリーです。最先端技術と卓越した機能を備えたIGBT7 S7およびT7の製品ラインアップは、幅広い産業用アプリケーションに最適です。IGBT7 S7およびT7はクラス最高のデバイスで、産業用モータ制御に最適です。卓越した使いやすさと信頼性により、UPS/PVやエアコンのPFCトポロジーなど、さまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。
インフィニオンのIGBT7 S7およびT7デバイスは、ウルトラソフトのフル電流定格EC7 (エミッタ制御) ダイオードも搭載されており、比類ない性能を提供します。IGBT7は、IGBT飽和VCE(sat)の大幅な低減と低Qrrを誇り、効率的でスムーズな動作を保証します。
![](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT7/650-V-and-1200-V-TRENCHSTOP-IGBT7-T7-and-S7.PNG_1928560276.png)
当社の製品ラインアップは、20 Aから120 Aまでの幅広い定格電流に対応しています。各IGBTは、フル電流定格のフリーホイール ダイオードに完全に適合し、最適な性能とシームレスな実装を可能にします。
産業用アプリケーションに堅牢性、制御性、優れた性能が求められているかどうかを問わず、TRENCHSTOP™ IGBT7 S7およびT7製品ファミリーはそれらの性能を提供します。当社の最先端技術でパワーエレクトロニクスの未来を体験し、比類ない性能と効率の可能性を引き出してください。
![](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT7/igbt-7-dynamic-requirements.PNG_1837131697.png)
最新、最高のIGBT技術でお客様のアプリケーションをアップグレードする機会を逃さないでください。第7世代のTRENCHSTOP™ IGBTは、比類ない性能と効率を提供し、パワーと性能を、より高いレベルに引き上げたいあらゆるアプリケーションに最適です。ぜひ置き換えてください!
すべてのスイッチにはドライバが必要ですが、正しいドライバの選択により違いを生み出す事ができます。TRENCHSTOP™ IGBT7とともに、ローサイドドライバ、レベルシフトドライバ、絶縁ドライバなどのゲートドライバIC EiceDRIVER™も提供しています。EiceDRIVER™は、0.1Aから14Aまでの幅広い駆動電流の選択肢と、DESAT、ミラークランプ、過電流保護 (OCP)、シャットダウン、ブートストラップダイオード内蔵、絶縁などのさまざまな保護機能を提供します。
TRENCHSTOP™ IGBT7 H7 helps to fulfill the worldwide demand for decarbonization and improved natural resources sustainability, setting an enhanced benchmark for high-speed IGBTs.
In this training you will learn all about it.
インフィニオンのIGBT7 T7は、その優れた制御性、耐湿性、短絡耐性により、短絡耐量を持ったデバイスの中で最高の電気的性能を実現しています。 詳細は、こちらのトレーニングをご覧ください。
![](/export/sites/default/media/eLearning/GIP/Find-out-how-simulation-tools-can-help-you-reduce-time-to-market-Module-1/Simulation_Tools_Cover.png_1782643958.png)
このトレーニングでは、インフィニオンのディスクリート IGBT および CoolSiC™ 製品用の SPICE および PLECS シミュレー ション・モデルにアクセスする方法を、順を追って説明します。
また、これらのモデルやツールをオフラインおよびオンライン シミュレーションで使用する方法もご紹介します。
![](/export/sites/default/media/eLearning/GIP/Simulation-models-and-tools-Module-2/Simulation_Tools_II_Cover.png_1779873395.png)
このトレーニングでは、ディスクリートIGBTとCoolSiC™製品のインフィニオンPLECSシミュレーション モデル、およびオンライン シミュレーション ツールへのアクセス方法を、順を追って説明します。
また、ハードスイッチングモデルとソフトスイッチングモデルの違いについてもご紹介します。
本トレーニングでは、TRENCHSTOP™ IGBT7の主な特徴と技術的な利点に焦点を当ててご紹介します。また、産業用ドライブアプリケーション向けのIGBT7の既存製品および計画中の製品ラインアップについてもご紹介します。