LITIX™ Linear
概要
広い電流幅のアプリケーションに対応する定電流源
LITIX™ Linearは、最大500mAまでの定電流を供給します。これにより、電源電圧やLED順方向電圧クラスに関係なく、一定のLED輝度が得られ、LEDの長寿命化も実現します。
LITIX™ Linearは、自動車内部の照明にはもちろん、LEDテールライトやLED方向指示器で診断機能が必要な場合にも最適なソリューションです。
- PWM入力
- 短絡保護
- AEC認定済み
- 調整可能な出力電流
LITIX™ Linearの製品ポートフォリオ
LITIX™ Linear ファミリーは、2 つのデバイスで構成されています。TLD1211SJは、バイポーラIC技術で実現された統合された調整可能な定電流源です。この TLD1211SJ は、「ブースター」トランジスタとして追加の外部出力段を使用することにより、最大2.5Aの大電流、高輝度LEDを駆動することができます。最大85mAのLED電流の場合、ICは単体デバイスとして使用でき、必要な外付け部品は、電圧検出抵抗は1つだけです。2番目のデバイスは TLE4241GMです。TLE4241GMは、さまざまな手段(SET、PWM、リファレンス抵抗)を介して調整可能な出力電流を提供し、負荷および電源電圧の変動からほぼ独立して制御します。
温度依存の電流ディレーティング
TLD1211SJは、温度に依存した電流低減を特長とし、ICの発熱と相関してLEDを保護しています。
製品
トレーニング
アプリケーション
サポート