LITIX™ Power Flex
自動車フロントライトの重要な実現技術であるLEDは、新たなデザインの可能性を切り開き、省エネルギーに貢献するほか、マトリックスヘッドライトやレーザハイビームなどの新しいアプリケーションを可能にします。 このような動向にあわせて、50Wまたはそれ以上のLEDシステムを駆動するための柔軟性のあるDC/DCドライバソリューション、あるいは、3A以上の電流を高い効率で得られるように構成されたLEDなどが求められるようになっています。TLD5541-1QVは、インフィニオンの新しいマルチトポロジDC/DCコントローラファミリーLITIX™ Power Flexの最初の製品です。その同期型DC/DC Hブリッジトポロジは、最大のシステム効率(90%を大きく上回る)、最小の外付けコンポーネントで、大電力LEDを駆動するのに最適です。さらに、スペクトラム拡散でスイッチング周波数を最適化することにより、EMC放射を低減しています。本製品はまた、シームレスなバックブーストレギュレーションと高速でダイナミックな負荷変動動作に対応することによって、全ての保護機能と診断機能を備えつつコスト最適化されたLEDヘッドランプを実現するための革新的なソリューションを提供します。たとえば、最大55Vのストリング電圧において、一つのストリングで2~3個またはそれ以上の個別にスイッチされるLED負荷を、たった1個のTLD5541-1QVを使って駆動することが可能です。
![IFX Signet Infineon Toolbox](/export/sites/default/_images/product/automotive-system-ic/IFX-Signet-Infineon-Toolbox-RGB.png_1626666699.png)
Infineon tools in one place
The Infineon Toolbox integrates helpful software for our customers. For product development please use the Config Wizard for LED.
Infineon Toolbox can be downloaded here: Download Infineon Toolbox
Tool | Devices | Description |
---|---|---|
Config Wizard |
|
Easily configure LITIXTM Power Flex devices. A user guide can be found in the user manual of the board TLD5542-1IVREG-EVAL |