車載用MOSFET
AEC-Q101を超える車載アプリケーション向けのNチャネル、Pチャネル、およびデュアルチャネルMOSFETをカバーする幅広いパワーMOSFET
性能と安全性を向上させる車載用MOSFETテクノロジー
インフィニオンの高品質な車載用パワーMOSFET をご覧ください。MOSFET に関連する故障を最小限に抑えましょう。お客様の成功と包括的な交通安全に対するインフィニオンの取り組みは、すべての自動車用MOSFET がAEC-Q101をはるかに超える最高の品質基準を有しているという事実によって証明されています。
エンジニアや自動車メーカーから信頼を得ている車載用認定済みのOptiMOS™パワーMOSFET ポートフォリオは、20V〜300V のベンチマーク品質、堅牢なパッケージ、および最小0.4mΩ のRDS(on) を提供します。
OptiMOS™ 7は、最高の電力効率とスイッチング損失の低減を実現するように設計されており、大電流アプリケーション向けの安全動作領域(SOA) を拡大します。 これらのデバイスは、最小の設計フットプリントを提供する革新的で堅牢なパッケージと組み合わせることで、将来の車載アプリケーションの標準を打ち立てます。
インフィニオンは、最新の車載用MOSFET 技術により、優れた性能、優れた品質、堅牢な機能を備えた適切なソリューションを継続的に提供しています。
- トレンチ技術における最先端のRDS(on) パフォーマンス
- 標準パッケージで最高の電流能力
- 最小のスイッチングおよび導通電力損失
- 堅牢なパッケージ技術
車載用MOSFETポートフォリオから最適なソリューションをお探しください。
革新的で堅牢な車載用MOSFETポートフォリオ
インフィニオンはセンサー、マイクロコントローラー、車載用MOSFET など、数十年にわたる専門知識に裏打ちされた幅広い車載用半導体ソリューションを提供しています。 インフィニオンの幅広い車載用MOSFET ポートフォリオには、さまざまなパッケージのP チャネルMOSFET および、N チャネルMOSFET あります。 アプリケーションのニーズに応じて、要件に合ったシングル、デュアルハーフブリッジおよび、上面冷却パッケージをご提供します。
PチャネルおよびNチャネルの車載用MOSFETをさまざまなパッケージで提供
P チャネルMOSFET : OptiMOS™ P2 Gen5 テクノロジーを採用したリード付きパッケージ、30V、40V、55V、150V のde電圧範囲で提供される車載用PチャネルパワーMOSFETは、40V で世界最小のRDS(on)と最高の電流能力を備えています。
N チャネルMOSFET : 3×3mm から10mm×15mm までのパッケージがあり、究極の設計柔軟性を提供し、幅広いニーズに対応します。
40V モータードライブ アプリケーション用のハーフブリッジ パッケージと、最高電力密度アプリケーション向けの新しいトップサイド冷却SSO-10T 5 × 7 mm およびTOLT 10 × 15 mm パッケージで、これらの特別な要件に対応するポートフォリオを完成し、冷却部品のスペースと追加コストをそれぞれ節約します。
sTOLL ソリューションは、未来の車載アプリケーション向けに、OptiMOS™-5 40 V および OptiMOS™-6 40 V を備えた 7 x 8 mm の高出力リードレス パッケージで提供されます (JEDEC 名は MO-319、IEC 名は HSOF-5)。
インフィニオンの幅広い車載用MOSFETにより、設計コスト、スペース、冷却部品を削減し、効率的で信頼性の高い設計を実現しましょう。
効率的で信頼性の高い車載用SiC MOSFET
インフィニオンの車載用シリコンカーバイド(SiC)MOSFET の広範な製品群には、CoolSiC™ MOSFET、ディスクリート、CoolSiC™ MOSFET モジュールなどがあり、車載アプリケーション向けに高い効率と信頼性を提供します。 最適なパフォーマンスを発揮し、スペースと重量の両カテゴリでさらなる削減を実現します。
車載用MOSFET アプリケーション
インフィニオンの車載用MOSFETは、車載充電器から、電動パワーステアリング(EPS)、電気ブレーキ、噴射システムなどのセーフティクリティカルなアプリケーションまで、幅広い車載アプリケーションに理想的です。また、ポンプ、ファン、換気、シート調整、サンルーフなどのモーター駆動に最適です。さらに、HV/LV DC/DC コンバーター、バッテリー 管理システム、およびインバーターのスイッチとして機能します。
お客様のあらゆる車載アプリケーションのために、最適なパッケージの正しいMOSFET をお選びください。
革新的でコスト効率の高い統合型ハーフブリッジパッケージソリューション
デュアルSSO8 5 x 6mm パッケージは単一負荷に最適ですが、ブリッジアプリケーションの場合、デュアルMOSFET を使用した配線は複雑で、大きなPCB 面積が必要です。 さらに、デュアルSSO8パッケージの定格電流は20A に制限されています。
最適化されたOptiMOS™ 6技術に基づくインフィニオンの統合ハーフブリッジは、ブリッジアプリケーションの配線が強化されているため、PCB 面積を大幅に削減できます。 このポートフォリオは、3.0 mΩ から7.0 mΩ までの広いRDS(on) 範囲と60A の電流定格を提供します。これらのモジュールは、モーター制御、ウィンドウリフト、ボディコントロールモジュール(BCM)、パーキングブレーキ、シートコントロールモジュールなどのアプリケーションに最適です。
製品の主な機能:
- 統合型ハーフブリッジ SSO8 (5 × 6 mm)
- 5 x 6 mm の省スペース化と B6 アプリ用に最適化されたレイアウト
- 最新のOptiMOS™6 40 Vは、スイッチングと電力損失に最適化されています。
- パッケージJEDECリスト
- 低電力および中電力ドライブ アプリのコスト効率
- はんだ付けされるCuクリップ
- ブリッジアプリケーション向けの配線強化により、PCB 面積が大きくなる
- RDS(on) 範囲:3.0mΩ 〜7.0mΩ
- データシートの定格電流を60 A に向上
インフィニオンの車載用MOSFETは、自動車メーカーと消費者が今日および将来において何を必要とし、何を期待しているかを正確に把握しているため、AEC-Q101認定基準を超えた品質を提供しています。 規格はそれ自体で価値がありますが、それだけでは十分ではありません。
私たちの選択の理由は、AEC-Q101の弱点を調べることによって明らかになります。 一つには、この規格は、非典型的または厳格なミッションプロファイルをカバーしておらず、製造プロセスの経時的な安定性を追跡していません。 さらに、10,000未満のdpmは考慮されません。 それに比べて、インフィニオンの車載用MOSFETはより堅牢で、0.1未満の可能な限り低いdpmレートを実現しています。
インフィニオンがAEC-Q101を超えるのはなぜですか? 高い品質基準を維持することは、規格をはるか超えることを意味するとしても、私たちの組織全体に浸透している考え方だからです。この場合、規格以上であるということは、CO2排出量が少ないので、よりクリーンになり、(半) 自動運転機能のおかげでより安全な車を作れるということです。当社の確かな製品認定プロセスは、自動車メーカーが最も信頼性の高い性能を享受することを保証します。
インフィニオンの車載用パワーMOSFETの次なるレベルのメリット
最先端の技術と堅牢なパッケージングを組み合わせることで、インフィニオンのMOSFETはさまざまな車載アプリケーションでクラス最高の性能を保証します。 しかし、それだけではありません。お客様とその顧客は、以下の利点も享受します。
インフィニオンは、以下を提供することで設計プロセスをサポートします。
- 評価ボード
- 基板設計データ
- シミュレーションモデル
- シミュレーションツール
また、インフィニオンMOSFETフォーラムのインフィニオンコミュニティにさらなるサポートを依頼することもできます。 フォーラムに直接アクセスするには、ここをクリックしてください。
- Introduce Infineon’s automotive MOSFETs for electric two-wheeler applications, its key features, benefits, as well as the technical support available
- Identify the target applications of electric two-wheelers that require automotive MOSFETs.
- Infineon’s Dual Gate MOSFET (IAUTN08S5N012L) is an 80 V product with an RDS of 1.15 milliohms, making it an ideal choice for use in disconnect switches
- Learn more about this product and its use in power distribution applications in this training
- Be familiar with Infineon’s measures to reduce the failure rate and to prove the quality level of a product
- Identify the right product based on given target application requirements
- Get to know today`s fast growing automotive MOSFET market.
- Know more about Infineon`s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications.
- Learn how Infineon defines a true culture of quality.
- Get to know Infineon`s Zero Defect approach and how Infineon goes beyond the requiriments when it comes to automotive MOSFET qulification.
- Get to know Infineon’s Automotive MOSFET data sheet.
- Improve your understanding of the parameters and diagrams in the document, which will help you better evaluate the device’s limits and capabilities.
- Know the different 48 V applications for the new drivetrain architectures.
- Get an overview of Infineon`s comprehensive MOSFET portfolio.
- Have an overview of the converters needed in electric vehicles.
- Analyze the 2-quadrant converter topology in buck and boost mode and the half-bridge converter with center tap rectification topology.
- Recognize the different types of setups in the data sheets.
- Be able to calculate the junction-to-ambient thermal resistance value, the power losses, and the static DC current.