600 V CoolMOS™ S7A / S7TA
600 V CoolMOS™ S7A高耐圧スーパージャンクションMOSFETファミリーは、低周波スイッチングアプリケーション向けに低価格で高い性能を実現しています
CoolMOS™ S7Aファミリーは、定評あるCoolMOS™ 7テクノロジーを技術的に最適化し、低周波スイッチングアプリケーション向けに、スイッチング性能の冗長な機能をなくして調整した結果、大きな進歩を遂げました。本技術は、品質や性能に妥協することなく、コスト最適化した設計を維持し、きわめて低いRDS(on)値を実現しています。さらに、AEC-Q101規格などの高い自動車品質規格をはるかに上回るよう設計されています。
CoolMOS™ S7TA製品ファミリーは、CoolMOS™ S7Aの新しいバリエーションで、車載用電源管理アプリケーションの特定の要件を満たすよう設計されています。内蔵温度センサーにより、接合部温度の検出精度が大幅に向上しています。
こうした機能の統合は、多くの電子アプリケーションの耐久性、安全性、効率にプラスの影響を与えます。それによって、車載分野では不可欠な耐久性、安全性、効率性が向上します。
S7Aと同様に、CoolMOS™ S7TA製品ファミリーは、なかでもHV eFuse、HV eDisconnect、車載充電器などのアプリケーションに適しており、効率的な電源管理ソリューションに依存するさまざまな車載電子機器にとって極めて重要で優れたRDS(on)と検出精度を実現しています。スーパージャンクションMOSFETと内蔵温度センサーを同じパッケージに搭載することで、SSRの性能が向上し、最も厳しい過負荷条件下でも信頼性の高い動作が保証されますが、これは信頼性を譲ることができない車載アプリケーションには欠かせません。
主な特長 | 主な利点 |
|
|
主な特長 | 主な利点 |
|
|
CoolMOS™ S7A は、HV eDisconnect および HV eFuse 用の半導体ソリューションです。信頼性 (メンテナンスフリー)、柔軟でコスト最適化されたシステム統合、スケーラビリティ、故障伝播の最小化など、eMobility のニーズに応えます。
CoolMOS™ S7A は、オンボードチャージャ PFC ステージに明らかな利点をもたらします。ダイオードブリッジをALR (アクティブライン整流) 構成のS7Aに置き換えることで、従来のブーストPFCトポロジーにおいて効率が+0.5%改善し、-電力損失を30%削減します。
QDPAKの上面放熱の革新的な技術により、SMDで市場最小のRDS(on)を達成する大型チップの実装が可能になります。内蔵の4ピンケルビンソース端子と低寄生ソースインダクタンスにより、スイッチング損失が最小化されると同時に、制御性と使いやすさが向上します。この放熱コンセプトにより、基板と半導体の熱分離が可能になります。これにより、高いチップ温度にも耐えられ、システム設計者はPCB設計の柔軟性向上の恩恵を受けることができます。
- Introduce Infineon’s automotive MOSFETs for electric two-wheeler applications, its key features, benefits, as well as the technical support available
- Identify the target applications of electric two-wheelers that require automotive MOSFETs.
- Infineon’s Dual Gate MOSFET (IAUTN08S5N012L) is an 80 V product with an RDS of 1.15 milliohms, making it an ideal choice for use in disconnect switches
- Learn more about this product and its use in power distribution applications in this training
- Be familiar with Infineon’s measures to reduce the failure rate and to prove the quality level of a product
- Identify the right product based on given target application requirements
- Get to know today`s fast growing automotive MOSFET market.
- Know more about Infineon`s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications.
- Learn how Infineon defines a true culture of quality.
- Get to know Infineon`s Zero Defect approach and how Infineon goes beyond the requiriments when it comes to automotive MOSFET qulification.
- Get to know Infineon’s Automotive MOSFET data sheet.
- Improve your understanding of the parameters and diagrams in the document, which will help you better evaluate the device’s limits and capabilities.
- Know the different 48 V applications for the new drivetrain architectures.
- Get an overview of Infineon`s comprehensive MOSFET portfolio.
- Have an overview of the converters needed in electric vehicles.
- Analyze the 2-quadrant converter topology in buck and boost mode and the half-bridge converter with center tap rectification topology.
- Recognize the different types of setups in the data sheets.
- Be able to calculate the junction-to-ambient thermal resistance value, the power losses, and the static DC current.