車載用MOSFET
AEC-Q101を超える車載アプリケーション向けのNチャネル、Pチャネル、およびデュアルチャネルMOSFETをカバーする幅広いパワーMOSFET
"インフィニオンの車載用パワーMOSFETのような高品質の素子を使用することで、エンジニアと自動車メーカーは、MOSFET関連の故障を最小限に抑えることができます。お客様の成功と交通安全全体に対する当社のコミットメントは、当社の名を冠したすべての車載用MOSFETが、AEC-Q101をはるかに超える、可能な限り最高の品質基準を維持しているという事実によって証明されています。
車載用OptiMOS™パワーMOSFETポートフォリオは、20V~300Vのベンチマーク品質、堅牢なパッケージ、および0.4mΩまでのRDS(on)を提供します。
OptiMOS™ 7は、革新的で堅牢なパッケージと最小の実装面積の組み合わせにより、大電流アプリケーション向けに最高の電力効率、スイッチング損失の低減、SOAの向上を実現します。
当社は、インフィニオンの最先端MOSFETテクノロジーに基づく優れた性能、優れた品質、および堅牢なパッケージを備えた最新の車載用MOSFET製品を継続的に提供しています:
- トレンチ技術におけるトップクラスのRDS(on)性能
- 標準パッケージで最高の電流性能
- 最も低いスイッチング損失と導通損失
- 堅牢なパッケージテクノロジー
革新的で堅牢な車載用MOSFETポートフォリオ
インフィニオンは、センサー、マイクロコントローラー、その他の必要な半導体ソリューションと組み合わせて、数十年の専門知識で開発された幅広い自動車用MOSFETを提供しています。
インフィニオンの幅広い車載用MOSFETポートフォリオには、さまざまなパッケージのPチャネルMOSFETとNチャネルMOSFETが含まれます。 アプリケーションのニーズに応じて、要件に合ったシングル、デュアル、ハーフブリッジ、および上面冷却パッケージをご提供します。
sTOLL - 最大250 Aの未来の車載アプリケーションに最適な選択肢
当社の sTOLL ソリューションは、未来の車載アプリケーション向けに、OptiMOS™-5 40 V および OptiMOS™-6 40 V を備えた 7 x 8 mm の高出力リードレス パッケージで提供されます (JEDEC 名は MO-319、IEC 名は HSOF-5)。
こちらでsTOLLをチェックしてください
PチャネルおよびNチャネルの車載用MOSFETをさまざまなパッケージで提供
PチャネルMOSFET: OptiMOS™ -P2およびGen5の技術を搭載したリード付きパッケージの車載用PチャネルパワーMOSFETのポートフォリオは、30 V、40 V、55 V、および150 Vがラインナップされ、40 Vで世界最小のRDS(on)と最高の電流能力を備えています。
NチャネルMOSFET: 当社の車載用NチャネルMOSFETは、究極の設計柔軟性を提供し、幅広いニーズに対応します。3 x 3 mmから始まり、10 x 15 mmのサイズまで、さまざまなパッケージが用意されており、アプリケーションのニーズに合ったMOSFETを見つけることができます。
さらに、40 Vモータードライブアプリケーション用のハーフブリッジパッケージ、5 x 7 mmパッケージの新しいトップサイドクーリングSSO10T、または最高出力密度アプリケーション用の10 x 15 mmのトップサイドクーリングTOLTは、これらの特殊な要件に対応するポートフォリオを完成させ、それぞれ冷却部品のスペースと追加コストを抑えます。
効率的で信頼性の高い車載用SiC MOSFET
炭化ケイ素 (SiC) MOSFETは、車載アプリケーションに高効率と信頼性を提供します。 インフィニオンの幅広い車載用SiC MOSFETには、シリコンカーバイドCoolSiC™ MOSFET、シリコンカーバイドMOSFETディスクリート、シリコンカーバイドCoolSiC™ MOSFETモジュールなどがあります。
自動車業界向けのこれらのSiC MOSFETは、最適な性能と最高の動作信頼性を提供するだけでなく、スペースと重量の両方を最小化します。
インフィニオンの車載用MOSFETは、ポンプ、ファン、ベンチレーション、シート調整、サンルーフなど、幅広いアプリケーションでモーターの駆動に使用されています。 また、電動パワーステアリング (EPS)、電動ブレーキ、燃料噴射システムなどの安全性が重要なアプリケーションにも使用されます。 さらに、オンボードチャージャー、HV/LV DC/DCコンバーター、バッテリーマネジメントシステム、およびインバーターのスイッチとして機能します。
重要なポイント: すべての車載アプリケーションに適したパッケージの適切なMOSFETがあります。
革新的でコスト効率の高い統合型ハーフブリッジパッケージソリューション
デュアルSSO8 5 x 6 mmパッケージは、シングル負荷に最適です。ブリッジアプリケーションの場合、デュアルMOSFETを使用した配線は複雑で、大きなPCB面積が必要です。さらに、デュアルSSO8パッケージの電流定格は20Aに制限されています。
内蔵ハーフブリッジを使用することで、ブリッジアプリケーションの配線が最適化されるため、PCB面積が大幅に削減されます。新しく設計されたハーフブリッジは、最適化されたOptiMOS™6テクノロジーに基づいています。ポートフォリオは幅広いRDS(on)を提供し、3.0mΩから7.0mΩの範囲で、データシートの電流定格は60Aに増加しています。
ポテンシャルアプリケーション:モーター制御、ウィンドウリフト、ボディコントロールモジュール(BCM)、パーキングブレーキ、シートコントロールモジュール
製品の主な機能:
- 内蔵ハーフブリッジ SSO8 (5 x 6 mm)
- 5 x 6 mm のフットプリントの削減と B6 アプリ用に最適化されたレイアウト
- 最新のOptiMOS™6 40Vは、スイッチングおよび電力損失に対して最適化されています
- パッケージ はJEDEC にリストされています
- 低電力および中電力ドライブアプリケーションのコスト効率
- はんだ付けされたCuクリップ
- ブリッジアプリケーション向けに最適化された配線により、PCB面積が小さくなります
- RDS(on) 範囲 3.0 mΩ から 7.0 mΩ
- データシートの定格電流が60Aに増加
インフィニオンの車載用MOSFETは、自動車メーカーと消費者が今日および将来において何を必要とし、何を期待しているかを正確に把握しているため、AEC-Q101認定基準を超えた品質を提供しています。 規格はそれ自体で価値がありますが、それだけでは十分ではありません。
私たちの選択の理由は、AEC-Q101の弱点を調べることによって明らかになります。 一つには、この規格は、非典型的または厳格なミッションプロファイルをカバーしておらず、製造プロセスの経時的な安定性を追跡していません。 さらに、10,000未満のdpmは考慮されません。 それに比べて、インフィニオンの車載用MOSFETはより堅牢で、0.1未満の可能な限り低いdpmレートを実現しています。
インフィニオンがAEC-Q101を超えるのはなぜですか? 高い品質基準を維持することは、規格をはるか超えることを意味するとしても、私たちの組織全体に浸透している考え方だからです。この場合、規格以上であるということは、CO2排出量が少ないので、よりクリーンになり、(半) 自動運転機能のおかげでより安全な車を作れるということです。当社の確かな製品認定プロセスは、自動車メーカーが最も信頼性の高い性能を享受することを保証します。
インフィニオンの車載用パワーMOSFETの次なるレベルのメリット
最先端の技術と堅牢なパッケージングを組み合わせることで、インフィニオンのMOSFETはさまざまな車載アプリケーションでクラス最高の性能を保証します。 しかし、それだけではありません。お客様とその顧客は、以下の利点も享受します。
インフィニオンは、以下を提供することで設計プロセスをサポートします。
- 評価ボード
- 基板設計データ
- シミュレーションモデル
- シミュレーションツール
また、インフィニオンMOSFETフォーラムのインフィニオンコミュニティにさらなるサポートを依頼することもできます。 フォーラムに直接アクセスするには、ここをクリックしてください。
- Introduce Infineon’s automotive MOSFETs for electric two-wheeler applications, its key features, benefits, as well as the technical support available
- Identify the target applications of electric two-wheelers that require automotive MOSFETs.
- Infineon’s Dual Gate MOSFET (IAUTN08S5N012L) is an 80 V product with an RDS of 1.15 milliohms, making it an ideal choice for use in disconnect switches
- Learn more about this product and its use in power distribution applications in this training
- Be familiar with Infineon’s measures to reduce the failure rate and to prove the quality level of a product
- Identify the right product based on given target application requirements
- Get to know today`s fast growing automotive MOSFET market.
- Know more about Infineon`s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications.
- Learn how Infineon defines a true culture of quality.
- Get to know Infineon`s Zero Defect approach and how Infineon goes beyond the requiriments when it comes to automotive MOSFET qulification.
- Get to know Infineon’s Automotive MOSFET data sheet.
- Improve your understanding of the parameters and diagrams in the document, which will help you better evaluate the device’s limits and capabilities.
- Know the different 48 V applications for the new drivetrain architectures.
- Get an overview of Infineon`s comprehensive MOSFET portfolio.
- Have an overview of the converters needed in electric vehicles.
- Analyze the 2-quadrant converter topology in buck and boost mode and the half-bridge converter with center tap rectification topology.
- Recognize the different types of setups in the data sheets.
- Be able to calculate the junction-to-ambient thermal resistance value, the power losses, and the static DC current.