デュアルMOSFET
Nチャネル、PチャネルデュアルMOSFET
インフィニオンのデュアルMOSFET製品のラインアップでは、MOSFETチップをN+Nチャンネル、N+Pチャンネル、P+Pチャンネルの組み合わせで、クラス最高の性能と高効率のソリューションの堅牢なデュアルMOSFETパッケージをご提供します。デュアルチャネルMOSFETは、2つのチャネルを持つことで、ゲート/ドレイン間の絶縁性を高める利点があります。本技術はRFアプリケーションにおいて特に有効です。
インフィニオンの幅広いデュアルMOSFETパッケージのラインアップは、お客様の特定要件に対応するため3つの異なる製品レンジをご提供します。たとえば、デュアルNチャネルMOSFETは、同じダイサイズでDPAKと同じ高い熱的・電気的性能を提供し、鉛フリーでRoHS指令に対応しています。デュアルNチャネルおよびPチャネルのMOSFETは、高速スイッチングと高度なプレーナ技術を提供します。デュアルPチャネルMOSFETでは、さまざまなアプリケーションで実証済みの優れた性能と信頼性をご提供します。
Dual MOSFET製品:
- N+NチャンネルのデュアルMOSFET
- N+PチャンネルのデュアルMOSFET
- P+PチャンネルのデュアルMOSFET
![Infineon block diagram robotics drive Dual MSOFETs](/export/sites/default/_images/product/power/Power-MOSFETs/Infineon-block-diagram-Robotics-Drive-DualFET.PNG_1006886318.png)
デュアルMOSFETは、電気制御とドライバー性能を向上させ、コンパクトなパッケージで低消費電力を実現します。そのため、デュアルチャネルMOSFETは、RFアンプ、RFミキサー/マルチプライヤーアプリケーション、レベル/ゲインコントロールアプリケーションに使用されています。
デュアルチャネルMOSFETは、国内のロボットアプリケーション (掃除機や芝刈りロボット) や民生用ドローンのモーター制御設計に最適です。
インフィニオンのデュアルMOSFETを選択することで得られるメリットは以下の通りです。
- 小型パッケージで省スペース
- ハーフブリッジステージの搭載
- 高い温度性能
- システムの堅牢性と信頼性
また、車載業界では、ハイブリッド パワートレイン ドライブ、直接燃料噴射、DC-DCコンバータ アプリケーションなど、多くのアプリケーションにデュアルMOSFETが使用されています。インフィニオンのデュアルチャネルMOSFETの製品ラインアップは、さまざまな車載アプリケーション向けに堅牢で柔軟なソリューションをご提供します。