600V、650V CoolMOS™ C6/E6
概要
CoolMOS™ C6/E6は、画期的なスーパージャンクション(SJ)構造を用いて設計された、第6世代の高耐圧パワーMOSFETです。CoolMOS™ C6/E6シリーズは、SJ MOSFETをリードするメーカーとしての経験をクラス最高のイノベーションに結実させた製品です。その成果であるC6/E6デバイスは、使いやすさを犠牲にすることなく、高速スイッチングSJ MOSFETのあらゆる利点を実現します。
C6/E6ファミリーは導通損失やスイッチング損失が極めて低く、お客様は優れた効率と少ない発熱で軽量・コンパクトなスイッチングアプリケーションを実現できるようになりました。さらに、 コストパフォーマンス(費用性能比)でも他社の追随を許しません。C6デバイスは使いやすさに焦点を合わせて最適化されており、E6デバイスは不連続導通モード(DCM)アプリケーションで最高の効率を提供できるように最適化されています。
製品
詳細
ビデオ
サポート