600V CoolMOS™ P6
概要
高効率と使いやすさを両立
600 V CoolMOS™ P6は汎用性を備えた製品であり、優れた性能を必要としながらデザインインのプロセスで高度な使いやすさも求められる、ほとんどの高出力アプリケーションに最適です。CoolMOS™ P6は耐久性に優れたボディダイオードを搭載しているため、ソフトスイッチングアプリケーションとハードスイッチング アプリケーションの両方に最適です。QGやVth、Eon、Eoffなどが最適化されているため効率に優れ、dV/dt(di/dt)の制御性や内部RGが最適化され、発振動作が改善されているため、使いやすさも向上しています。
CoolMOS™ P6は、特に軽負荷状態でも非常に低い導通損失とスイッチング損失を実現しているため、お客様は優れた効率と少ない発熱で軽量・コンパクトなスイッチングアプリケーションを実現できます。さらに、そのきめ細かな品揃えにより、 サーバや PC電源、 テレコムの整流器、 家電製品などのアプリケーションの特定のニーズに対応しながら他社の追随を許さない最高の価格性能比を実現します。
製品
詳細
![](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/Header_600V_CoolMOS_P6_WEB.jpg_1483520944.jpg)
ビデオ
サポート