950V CoolMOS™ PFD7
概要
エネルギー効率の高い高出力照明、民生用および産業用SMPSアプリケーション向け超高電力密度設計をさらに高いレベルに
950 V CoolMOS™ PFD7 高電圧 MOSFET シリーズは、スーパージャンクション技術革新において20 年以上にわたりパイオニアであり続けるインフィニオンの経験により、950 V SJ 技術の新しいベンチマークを打ち立てました。本シリーズは、最高クラスの性能と最先端の使いやすさを兼ね備えており、内蔵高速ボディ ダイオードにより堅牢なデバイスを実現し、ひいてはお客様の部品表 (BOM) を削減できます。
本製品ファミリーは、超高電力密度および高効率の設計に最適です。本製品は主にPFCおよびLLC/LCCトポロジーの民生用および産業用SMPSアプリケーション向けです。950 V の CoolMOS™ PFD7 は、CoolMOS™ C3に比べて Qg が 60%向上しており、駆動損失の低減、アプリケーションにおける軽負荷および全負荷効率の改善を実現しています。
- 同製品クラスでもっとも優れた Qrr (逆回復電荷) を備えた内蔵超高速ボディダイオード
- 同製品クラスでもっとも優れたFOM RDS(on) x Eoss; Qg、Ciss、Cossの低減
- 同製品クラスでもっとも優れたRDS(on)を様々なパッケージで実現: DPAKパッケージで450mΩ、TO-247パッケージで60mΩ
- 同製品クラスでもっとも優れたV(GS)th 3 Vと最小のV(GS)th精度±0.5 Vを実現
- クラス2 (HBM) までのESD保護性能
- 最高クラスの品質と信頼性
- 最高クラスのハードコミュテーション耐量により、あらゆるトポロジーで使用可能
- CoolMOS™ C3に比べて、効率が最大 0.5 %向上し、MOSFET 温度は最大 4°C低減
- 高い電力密度設計、BOM削減、組み立てコスト削減が可能
- 駆動と設計が容易
- ESD関連故障を低減し生産歩留まりを向上
- 製造上の問題およびフィールドリターンの低減
製品
トレーニング
サポート