600V、650V CoolMOS™ C7
概要
業界をリードするクラス最良のオン抵抗/パッケージを実現した新製品を投入
CoolMOS™ C7シリーズは、ハードスイッチングアプリケーションに新たなレベル性能を実現しました。たとえば、600 V CoolMOS™ C7に対して、耐圧を50 V向上させる場合の力率改善(PFC)などです。これにより、全負荷範囲において、多くの主要パラメータのバランスを取りながら、高い効率を実現できます。
クラス最高のRDS(ON)により、全負荷効率を改善し、同じRDS(ON)で小型パッケージを使用できる利点を提供します。出力キャパシタンスの蓄積エネルギー(EOSS)の低減が、軽負荷下で効率を向上させます。また、低Qgがスイッチング速度の向上をもたらします。きわめて低いEOSSおよびQgにより、高い周波数を使用しても効率が低下しません。さらに、磁気部品を小型化できるため、電力密度が向上します。
製品
詳細
ビデオ
トレーニング
インフィニオンの最新e-Learning
サポート