600V および 650V の CoolMOS™ G7
概要
インフィニオンテクノロジーズは、底面冷却TOリードレス(TOLL)で表面実装(SMD)の600VおCoolMOS™ C7 Gold(G7)テクノロジーを提供します。現在、600V CoolMOS™ G7ファミリーは、インフィニオンの革新的な最新型上面冷却パッケージである Double DPAK (DDPAK) パッケージ でも提供しています。
CoolMOS™ G7は、改良された600Vお CoolMOS™ C7テクノロジー、4端子ケルビンソース機能、熱伝導率が改善されたTO リードレスおよびDDPAKパッケージのメリットをすべて集めた初めての製品として提供します。これにより、3kWまでの力率改善(PFC)などの大電流ハードスイッチングトポロジをSMDソリューションで構成できます。さらに600V CoolMOS™ G7 は、ハイエンドLLCなどの共振回路にもご利用いただけます。
お客様にとっての主なメリットとしては、改良されたCoolMOS™ G7 テクノロジーによる高効率化、パッケージの低寄生ソースインダクタンスによるスイッチング速度の向上、4端子ケルビンソース、小さいフットプリントでオン抵抗(R DS(on))が低減することによる電力密度の向上、SMDの採用による組立時間の短縮とそれに伴う生産コストの削減があります。
製品
詳細
600V CoolMOS™ G7 power MOSFETs - お客様の利点
- 新しいCoolMOS™ G7 テクノロジーによる高効率化、パッケージの低寄生ソースインダクタンスによるスイッチング速度の向上、4ピンケルビンソース
- 熱またはR DS(on)要件に応じて新TOパッケージの採用(高さの制限)、またはSMDパッケージの並列接続により、小フットプリントでオン抵抗(R DS(on))を低減することによる電力密度の向上
- SMDの採用による組立時間の短縮と、それに伴う生産コストの削減
パラメータ | パッケージ | R DS(on)(max) [mΩ] |
Q G (typ) [nC] | C oss (typ) [pF] |
競合製品A 600V | D²PAK | 99 | 100 | 156 |
600V CoolMOS™ C7 Gold (G7) | TOLL | 102 | 34 | 27 |
比較 | 30% footprint reduction | Similar RDS(on) for comparison | 66% lower than competitor | 83% lower than competitor |
パラメータ | フットプリント[mm²] | R DS(on)(max) [mΩ] |
Source inductance [nH] | ケルビンソース機能 |
D²PAK | 150 | 87* | 5 | No |
TOLL | 115 | 28 | 1 | Yes |
比較 | 30%のフットプリント削減 | 68%低いRDS(on) | 80%低いインダクタンス | ケルビンソースによる効率性と扱いやすさの面での利点 |
* 他社製品
トレーニング
インフィニオンの最新e-Learning
サポート