CoolMOS™ P7
概要
600 V、700 V、800 V、950 V CoolMOS™ P7 スーパージャンクション (SJ) MOSFET
CoolMOS™ P7 サブカテゴリー
CoolMOS™ P7 スーパージャンクション(SJ) MOSFETシリーズは、さまざまなアプリケーションの典型的な課題を、クラス最高の価格性能比と優れた使いやすさを実現することで解決しています。700 V、800 V、950 VのCoolMOS™ P7 スーパージャンクションMOSFET製品ファミリーは、アダプタ、充電器、照明、オーディオSMPS、スマートメータ、補助電源、産業用電源など、フライバックベースの低電力SMPSアプリケーション向けに開発されています。
600 VのCoolMOS™ P7パワーMOSFETファミリーは、P7プラットフォームの三次電圧クラスを備えることによりラインアップを完成させました。700 V、800 V、950 Vシリーズとは対照的に、低電力だけでなく、ソーラインバータ、サーバ、 テレコム、EV充電ステーションなどの大出力SMPSアプリケーションをターゲットにし、ハードスイッチングならびにソフトスイッチングトポロジー向けに完全に適正化されているのが特長です。
製品
ビデオ
トレーニング
サポート