OptiMOS™ 6 パワーMOSFET 135 V
概要
性能と価格効率の両立
OptiMOS™ 6 135 Vは、小型電気自動車 (LEV)、電子フォークリフト、電動工具、園芸工具などの高出力モーター制御アプリケーションや無停電電源 (UPS)で、主に72 Vや84 Vのバッテリーを使用するUPSを対象にしています。
本製品ファミリーは、120 Vと150 VのMOSFET間のギャップを効果的に埋め、最も低いRDS(on)で高性能を実現し、効率的な電力処理、電力損失の低減を実現します。
OptiMOS™ 6 135 Vには多数の特長や利点があります。
特長 | 利点 |
|
|
OptiMOS™ 6 135 V MOSFET技術は、モーター制御向けに最適化されたコスト効率の高いソリューションですが、UPSなど他のアプリケーションにも適用可能です。
OptiMOS™ 5 150 V技術よりも大幅に性能が向上しています。ダイオードの逆回復電荷 (Qrr)を最大で70%低減し、ピーク逆回復電流 (Irrm) を45%低減することで、EMIおよび電力損失の低減に貢献します。
ゲート閾値電圧のばらつきがが38%低減されたことにより、ダイナミックな電流共有が改善され、信頼性の向上につながります。
その結果、以下のような大電流アプリケーションにおいて並列配置されたMOSFETを削減できます:
製品
ビデオ
サポート