OptiMOS™ 7 15 V
概要
業界最新の電圧ノードでシステムの効率と性能を向上させ、未来を強化
インフィニオンは、最新OptiMOS™ 7技術を採用した業界初の15 VトレンチパワーMOSFETを発表しました。システムおよびアプリケーションに最適化された本技術は、サーバーおよびコンピューティング アプリケーションにおける低出力電圧のDC-DC変換を対象としています。
OptiMOS™ 5 25 Vに比べて、耐圧が増加しているため、RDS(on)とFOMQg/FOMQOSSが大幅に低減されています。最高クラスの製品ラインアップには、柔軟で最適なPCB設計を可能にするスタンダードゲートとセンターゲートの2つのフットプリントの底面放熱および両面放熱のバリエーションがあるPQFN (3.3x3.3) ソースダウンパッケージと、強化クリップ付きPQFN 2x2パッケージがあります。後者はパルス電流500 A以上で、RthJCは1.6K/Wです。ソースダウンパッケージとの組み合わせにより、伝導損失とスイッチング損失が低減されるため、熱管理が簡素化でき、電力密度と効率をさらに高いレベルへと向上させます。
本製品ファミリーは、高変換電圧比DC-DC変換など、データセンター向け配電アーキテクチャの新しいトレンドに飛躍的な進歩をもたらし、CO2フットプリントを最小限に抑えながら、データコム、サーバー、人工知能アプリケーションのさらなる拡張を可能にします。
- 業界初の15 VトレンチパワーMOSFET
- 25 Vノードと比較においてRDS(on) の新しい基準
- 優れたFOMQg/FOMQOSS
- きわめて低いパッケージ寄生容量
- スタンダードゲートとセンターゲートの2つのフットプリント
- 両面冷却のバリエーション
製品
トレーニング
サポート