OptiMOS™ Fast Diode 200V/220/250V/300V
概要
ハードスイッチングトポロジ向けに最適化
新しいOptiMOS™高速ダイオード(FD)は200V,220V,250V,300Vの最新世代のパワーMOSFETであり、ボディダイオードのハードコミュテーションに最適化されています。デバイスのハードコミュテーション耐性が向上したことにより、たとえばdv/dtやdI/dt、電流密度がより高いなどの厳しい条件下での使用が可能になり、設計工程が簡素化されます。
こうした利点を備えたOptiMOS™ FDは、たとえば テレコムや 産業用電源、クラスDオーディオアンプ、 モータ制御、DC-ACインバータなどのハードスイッチングアプリケーションに最適な製品です。OptiMOS™ FDファミリーは、最高水準の性能をお求めのお客様向けに逆回復電荷(Q rr)が最適化されたソリューションを提供します。200V,220V,250V,300VのOptiMOS FDでは、OptiMOS™ 3よりもQ rrが40%低減されています。
これにより電圧オーバシュートが大幅に低減され、スナバ回路の必要性を最小限に抑えられるため、システムの信頼性が向上し、設計のコストや手間を省けます。SuperSO8パッケージのOptiMOS™ FDは、175°Cまで耐熱性が向上し、高電力密度設計に対応、かつ堅牢性が向上しました。
製品
ハイライト
ビデオ
トレーニング
サポート