StrongIRFET™ 2
概要
StrongIRFET™ 2 パワーMOSFETは、SMPS、モータードライブ、バッテリ駆動アプリケーション、バッテリーマネージメント、UPS、軽電気自動車などの幅広いアプリケーション向けに最適化された製品です。
豊富な品揃えと優れた価格性能比を備えているため、製品選択と購入時の利便性を求める設計者にとって、選択しやすい製品です。また、低周波と高周波の両方に最適化されており、幅広いアプリケーションにも対応し、柔軟な設計が可能です。StrongIRFET™ 2 パワーMOSFETのパッケージは、TO-220から、TO-220 FullPAK、D²PAK、D²PAK 7-pin、DPAKまで、さまざまなタイプでご提供します。
この新技術は、従来のStrongIRFET™デバイスに比べて、RDS(on)が最大40%向上しており、Qgは最大60%以上低減しています。それにより、電力効率が高まり、システム全体の性能が向上しています。また、電流定格が向上したことで、より大きな電流に対応できるようになり、複数のデバイスを並列接続する必要がなくなっています。これによりBOMコストの削減や基板の節約を実現しています。
パワーMOSFETテクノロジーのStrongIRFET™ 2ファミリーは、SMPS、モータードライブ、バッテリー駆動機器、バッテリー管理、UPS、軽電気自動車など、幅広いアプリケーションに対応しています。
- 販売パートナーからの幅広い供給
- 優れた価格/性能比
- 高周波、低周波、両方のスイッチング周波数に最適
- 業界標準フットプリントのスルーホールパッケージ
- 高い電流定格
電源の高い安全性
最適な製品
多種多様なアプリケーションに対応
標準的なピン配置のためドロップイン置換が可能
製品の堅牢性が向上
製品
ハイライト
トレーニング
サポート