PQFN 8x6
概要
PQFN 8x6のご紹介:高性能で、大電流、高電力密度の最新パッケージ ソリューション - TOLL性能を半分のパッケージサイズで実現
新しいPQFN 8x6パッケージは、最大電流650 Aに最適化された高性能、 高電力密度、クリップベースのパッケージです。パッケージサイズは、TOLLパッケージに比べて50%以上小型化されているうえに、高さが50%削減されているため、全体面積は70%以上の削減となり、コンパクトなパッケージを実現しています。
PQFN 5x6パッケージとのシームレスな下位互換により、同じ基板での電力拡張、またはMOSFETの並列設置を削減できます。
MOSFETの並列を低減
同じ基板の電力スケーラビリティ、またはMOSFETの並列化が少なくなります。これにより、堅牢なシングルチップ ソリューション全体で部品点数を削減し、基板面積を27%削減できます。
性能面での利点
PQFN 8x6は、PQFN 5x6とTOLL間のギャップを埋める、強力で革新的なパッケージ ソリューションです。PQFN 5x6 (30 mm2) よりわずかに大きい48 mm2のコンパクトな実装面積で、TOLLと同様の高電力レベルを達成できます。PQFN 8x6では、連続出力1~1.35 kWの高い電力レベルを実現します。
- 大電流対応
- 8.0 x 6.0 mm2の小型パッケージ
- 業界最小のRDS(on)と業界最良のFOM
- 最新のOptiMOS™ MOSFET技術
- PQFN 5x6同様のリードレスパッケージ
- 超低パッケージ寄生容量
- PQFN 5x6とフットプリント互換
- 電力密度が高いため、コンパクトなボードで高出力設計が可能
- 超低導通損失、低発熱、少ないデバイス並列
- 低EMI
- 最高クラスの電力密度と電力効率で優れた性能を発揮
- さまざまな電力レベルに対応するスケーラブルでシンプルなPCB設計
製品
サポート