TOLT
概要
OptiMOS™ 5 パワーMOSFET 80V / 100V / 150V TOLTパッケージ
TOLT:優れた放熱性を誇るTO-Leaded上面冷却パッケージ
さらに優れた放熱性をお求めでしたら、TOLTパッケージのOptiMOS™パワーMOSFETがソリューションになります。
インフィニオンのOptiMOS™パワーMOSFETファミリーは、TOLT (TO-Leaded top-side cooling) パッケージをラインアップに加えることにより、高性能パッケージの提供を拡大します。TOLTパッケージは、TOLLパッケージ同様の大電流、薄型という利点に加え、最適な放熱性を実現する上面冷却の利点を備えています。
この画期的なパッケージとOptiMOS™ 5パワーMOSFET技術の主な特長が組み合わさることで、80V、100V及び150Vで最高クラスの製品を実現するとともに、高電力密度設計向けの300A超の高い電流定格も可能にしています。
TOLTパッケージの利点は何ですか?
上面冷却では、ドレインがパッケージの表面に露出しているため、熱の95%を直接ヒートシンクに逃がすことができ、TOLLパッケージに比べてRthJAを20%、RthJCを50%改善できます。TOLLやD2PAKのような下面冷却パッケージでは、熱はPCBを介してヒートシンクに放散されるため、電力損失が大きくなります。
TOLTに搭載されているOptiMOS™ 5パワーMOSFETは、e-スクーター、LEV- 小型電気自動車、パワーツール、バッテリー管理システム システムなど、高い放熱性能を必要とするアプリケーションを対象としています。
インフィニオンの TOLx パッケージ製品( TOLL, TOLT, TOLG)の詳細をご覧下さい!
主な特長 | 主な利点 | 主要アプリケーション |
|
|
主な特長 | 主な利点 | 主要アプリケーション |
製品
トレーニング
サポート