FF6MR12W2M1P_B11
概要
1200V CoolSiC™ MOSFET モジュール
EasyDUAL™ 2B 1200 V, 6 mΩ halfbridge module with CoolSiC™ MOSFET, NTC temperature sensor, PressFIT contact technology and pre-applied Thermal Interface Material.
新世代のCoolSiC™ M1H製品FF4MR12W2M1H_B11は近日発売予定です。
特長
- 高い電流密度
- クラスで最も低いスイッチング損失、導通損失
- 低誘導設計
- RoHS準拠
利点
- 高い効率性により冷却を簡素化可能
- 高効率動作
- 高い電力密度
- 顧客の開発サイクルおよび市場投入までの時間を短縮
図
サポート