250 V~600 V小信号/小型パワーMOSFET
車載用、産業用、民生アプリケーション用 -20 V~-250 Vの小信号PチャンネルMOSFETと20 V~600 Vの小信号NチャンネルMOSFET
インフィニオンは、小信号/小電力MOSFETを幅広くご提供しています。バッテリー保護、バッテリー充電、LED照明、ロードスイッチ、DC/DCコンバータ、レベルシフター、低電圧駆動など、スペースに制約のある自動車、産業、および民生用アプリケーションに最適です。
小信号MOSFETの製品ラインアップは、小信号NチャネルMOSFETと小信号PチャネルMOSFETで構成されており、小信号PMOSや小信号NMOSとしても知られています。これらの小信号MOSFETは、ドレイン-ソース間オン抵抗(R(DS)on)の値と電圧クラスを幅広く提供します。インフィニオンの小信号/小電力トランジスタは、最大消費電力が2ワット以下です。
250 V~600 V小信号/小型パワーMOSFET サブカテゴリー
小信号/小型パワーMOSFET製品のラインアップ、特長、利点、アプリケーション
インフィニオンの小信号/小型パワーMOSFETの製品ラインアップは、SOT23、SOT223、SOT323、SOT363、SOT89、TSOP6、SC59などの、さまざまな薄型パッケージでご提供します。
製品ラインアップは、-250 Vの小信号MOSFETから-20 Vの小信号MOSFETなど、NチャネルおよびPチャネルのエンハンスメントモードMOSFETと、Nチャネルのディプリ―ションモードの製品を網羅しています。
- -20 V〜-250 VのPチャンネル エンハンスメントモード(シングル/デュアル構成可能
- 20 V~600 V Nチャンネル エンハンスメントモード(シングルおよびデュアル構成で使用可能
- -20 V~20 Vおよび-30V~30Vの相補型(P+Nチャンネル)エンハンスメントモード
- 60 V〜600 VのNチャンネル ディプリ―ションモード
業界標準の省スペース超小型パッケージの製品を幅広く取り揃え、低オン抵抗を実現することで、あらゆる設計課題に完璧に対応しています。お客様のニーズに最適な対応ができるように、幅広いデバイス ラインアップと必要な性能を取り揃えています。
車載規格AEC Q101および業界規格JEDECに準拠し、自動車をはじめとする品質重視のアプリケーションに最適な小信号PチャネルMOSFET、小信号NチャネルMOSFETです。また、マイコンとの接続が容易なため、設計上の複雑さを軽減することができます。
機能 | 利点 | 推奨アプリケーション例 |
|
|
|