MOTIX™ | BLDCモーター制御IC
Explore Infineon’s comprehensive product portfolio for BLDC motor control in automotive and industrial applications.
MOTIX™ | BLDCモーター制御IC サブカテゴリー
インフィニオンのBLDC用MOTIX™モーター制御ICのポートフォリオをご覧ください。
インフィニオンは、モーター制御IC の最も包括的なポートフォリオと、ハードウェアのさまざまなレベルの機能統合を提供しており、着実に拡張していきます。 すべてのレベルに独自の特長的な一連の利点があります。
自動車のユースケース:
- MOTIX™ Driver: BLDCモーター用モーター ゲートドライバーIC (12 V〜48 V)、ISO 26262準拠 (ASIL Dまで)。
- MOTIX™ SBC: 3相ゲートドライバー、電源、通信インターフェース (CAN FDおよびLIN)を内蔵したBLDCモーター制御用モーターシステムIC (SBC)。
- MOTIX™ MCU (SoC): BDCおよびBLDCモーター制御用のArm® Cortex-M®ベースの32 bit モーター制御システムオンチップ (SoC)。
産業用途の場合:
- MOTIX™ Driver: 6EDL7141モーター ゲートドライバーICは、内蔵のデジタルSPIインターフェースを使用して、50以上のプログラム可能なパラメータを持つスタンドアロンデバイスとして利用可能です。 幅広いMOSFETを駆動するよう設定が可能で、可能な限り最高のシステム性能を実現します。
- MOTIX™ MCU (SiP): IMD700AおよびIMD701Aは、バッテリー駆動のXMC1404 MCU とMOTIX™ 6EDL7141 3相ゲートドライバーICを1パッケージ化した最新のフルプログラマブル32ビット モーター コントローラーで、BLDCやPMSMモーターを用いた次世代の電池駆動製品の開発が可能になります。
ブラシレス (BLDC) 車載アプリケーション向けのモーター制御IC
自動車向けの典型的なBLDC モーターアプリケーションには、パワートレイン、熱管理、シャーシ、電動パワーステアリング、ブレーキブースター、MHEV スタータージェネレーター、アクティブロールコントロール、HVACコンプレッサー、トランスファーケース、ポンプ、ファンなどの安全およびADAS システムが含まれます。 アクティブおよびパッシブセーフティシステムの需要の高まりとCO2 削減目標から、これらのアプリケーションで扱われる電動モーターの数は増加しています。 さらに、新しいアプリケーションやバッテリー冷却などの新しいユースケースにより、自動車に必要なポンプとファンの数が増加しています。
BLDCモーター用 MOTIX™ モーターゲートドライバーIC は、機能安全関連アプリケーション (ASIL-D) に使用される、ISO準拠の大電流モーター制御用の12 V 〜48 Vの電圧範囲向けの車載認定済み3相ゲートドライバーICです。
BLDCモーター用 MOTIX™ モーターシステムIC (SBC) は、3相ゲート ドライバー、電源、通信インターフェース (CAN-FD またはLINトランシーバー) を内蔵しており、独自レベルの集積度を提供します。 これらの製品は、インフィニオンの特許取得済みの適合型MOSFET 制御を備えており、MOSFET スイッチングを改善し、消費電力を低減し、コンデンサ、ダイオード、抵抗などの外付け部品を省略できます。
バッテリー駆動システム用モーター制御IC
高効率でピーク性能の高い電気モーターの需要は年々増加し続けています。 インフィニオンのバッテリー供給BLDC モーターコントローラーIC は、民生用および業務用電動工具、ならびに電動掃除機や芝刈り機などのサービスロボットに最適なソリューションです。
MOTIX™ IMD700A / IMD701A は、XMC1404 MCUと6EDL7141 3相ゲートドライバーIC を1つのパッケージに統合した最新のフルプログラマブル モーターコントローラーです。 MOTIX™ 6EDL7141は、内蔵のデジタルSPIインターフェースを使用して、50以上のプログラム可能なパラメータを持つスタンドアロンデバイスとして入手可能です。 幅広いMOSFETを駆動するよう設定が可能で、可能な限り最高のシステム性能を実現します。
MOTIX™ 6ED2742S01Q は、160 V SOI ベースのゲートドライバで、最大120 V のコードレス電動工具、ロボット、LEV などのバッテリー駆動の産業用BLDC モーター制御ドライブ向けに、使いやすくコンパクトで費用対効果の高いゲートドライブソリューションを提供します。
広範なデザインインサポートサービスをご覧ください
インフィニオンが提供するエコシステムによるデザインインプロセスをお楽しみください。 市場投入までの時間と顧客側での開発作業を削減するために、包括的なデザインインサポートを提供しています。
- 設定用の豊富なツール (例: Config Wizards)、シミュレーション&モデリング (例: Power Dissipation)、ファインダー&選択ツール、ユーティリティ
- MOTIX™モーター システムIC (SBC) および複数のMOTIX™モーター ゲートドライバーIC用の無償デバイスドライバー
- 評価ボード、arduinoシールド、アプリケーションのデモコードを含む、専門知識に基づくリファレンスデザイン
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- すべての製品には、アプリケーションノート、デザインインガイドラインなど、豊富なドキュメントが添付されています。
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- - 包括的なサポートインフラストラクチャとコミュニティ
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.