MOTIX™ | BLDC モーターゲートドライバー IC
概要
インフィニオンは、ISO 26262-readyおよびISO 26262- compliant規格に準拠した、電圧範囲12 V~48 Vの包括的な車載認定3相ゲートドライバーICの製品ラインナップを取り揃えています。これらの製品は、電動パワーステアリング、ブレーキブースター、MHEVスタータージェネレーター、HVACコンプレッサー、ポンプ、ファンなど、効率性、省スペース、モニタリング機能が優先される、さまざまな車載用途に最適です。
当社の製品概要と幅広いアプリケーションについては、下記をご覧ください。
製品
ハイライト
自動車向けの代表的なBLDCモーターのアプリケーションには、電動パワーステアリング、ブレーキブースター、MHEVスタータージェネレーター、アクティブロールコントロール、HVACコンプレッサー、トランスファーケースBLDC、ポンプおよびファンなどのパワートレイン、シャーシ、ADASシステムなどがあります。
インフィニオンは、お客様それぞれの要望に応えるため、さまざまなシステムソリューションを取り揃えています。インフィニオンのインテリジェントなモーター制御ICの豊富な製品ラインナップは、マイクロコントローラー、センサー、トランシーバー、電圧レギュレータ、MOSFETによって補完されることで、システムソリューションとしてエンドツーエンドの設計を簡易化します。また、それぞれの顧客ニーズに応じた異なる統合レベルの製品も提供しています。TLE9180D 3相ドライバーICは、最大48 Vバッテリーかつ大電流モーター駆動用の高度な機能セットを揃えています。モーターシステムICの最新かつ革新的な製品ファミリーは、3相ドライバーと電源、およびCAN FDやLINなどの通信インターフェースを組み合わせたものです。
- デューティサイクル0~100%でスムーズな動作を実現し、高精度なデッドタイム制御、出力2 A (Typ.) の出力を備えた高出力ゲートドライバー ステージにより、高い性能を発揮します。
- 機能的に独立した位相電圧フィードバックとオペアンプ、マイコンを保護するセーフティバリア、外部位相遮断MOSFETを駆動できるスマート電源コンセプトにより、BoMを削減します。
- 包括的で設定可能な保護機能、安全関連のユースケースに対応するきめ細かな診断、システムの可用性を高めるリンプ ホーム モードなどの安全機能。
- SPIインターフェースによるデジタル設定と、迅速な設計を実現する診断機能
- 幅広い入力電圧範囲に対応した汎用性により、12V、24V、48Vのバッテリー電圧領域で動作でき、プラットフォームコンセプトを促進し、さまざまなバリエーション製品の取り扱いが簡易化されます。
ビデオ
トレーニング
- アダプティブMOSFET制御は、ECUの市場投入における課題を克服するのに役立つ技術です!
- 消費電力を削減し、EMC試験に簡単に合格し、サプライチェーンの問題を軽減します!
このトレーニングでは次の内容をご覧いただけます:
- インフィニオンの新しいMOTIX™ TLE9140EQWゲート ドライバー、その主な特長とアプリケーション
- 設定可能なパラメータとその最適な使用方法
サポート