MOTIX™ |BLDCモーターシステムIC
インフィニオンのMOTIX™モーターシステムICは、DCおよびBLDCモーター制御と統合電源、CAN FD&LIN機能を組み合わせた世界初のICです。
インフィニオンのMOTIX™ BLDCモーターシステムICファミリーは、BLDCモーター制御用に最適化されたシステムコストで、高い集積度と性能を提供します。 電源、通信、および複数のハーフブリッジMOSFETドライバを組み合わせています。 通信インターフェースには、CAN FD (5 Mbit/s) またはLINトランシーバーが組み込まれています。 すべてのデバイスは、出力電流が250mA/5Vの低ドロップアウト電圧レギュレーターを備え、PG-VQFN-48 (7mm x 7mm) パッケージで供給されます。
- LDO電圧レギュレーター 5V/250mA
- 3相ゲートドライバ、CSA
- 適応型MOSFET制御 最大5Mbps/LIN 2.2B/J2602のCAN FD
- HS & LS対応の6つのPWM入力
- 3つのハイサイドスイッチ
- 診断および監視機能
- 設定可能なウェイクアップソース
インフィニオンのMOTIX™ BLDCモーターシステムICのポートフォリオをご覧ください
MOTIX™ TLE9563: アダプティブMOSFET制御を備えたBLDCモーター用3相ゲートドライバー、1つの統合CSA、CAN FD通信および最大150mAのコンスタントゲート電流をサポートする高速CANトランシーバー
MOTIX™ TLE9564: アダプティブMOSFET制御を備えたBLDCモーター用3相ゲートドライバー、1つの統合CSA、LINトランシーバーLIN2.2 / SAE J2602および最大150mAのコンスタントゲート電流
MOTIX™モーターシステムICにはどのような機能ブロックが含まれていますか?
MOTIX™ TLE9563には、以下の機能ブロックが含まれています。
ステートマシン、Wake入力、リセット、ウォッチドッグ、SPI、HS出力、HBドライバー+チャージポンプ、LDO、CAN FD
MOTIX™ TLE9564には、次の機能ブロックが含まれています。
ステートマシン、Wake入力、リセット、ウォッチドッグ、SPI、HS出力、HBドライバー+チャージポンプ、LDO、LIN
ブラシレスDCモーターシステムICの利点と特長
インフィニオンの高度に統合されたシステムオンチップソリューションは、高度な診断機能とコンポーネント数の最小化により、さまざまな大きなメリットをもたらします。
- 省スペース: 電源機能とマルチMOSFETドライバーICを7mm x 7mmのフットプリントの単一VQFN-48ピンパッケージに組み合わせる
- 省エネ: ストップモードとスリープモードを含むインテリジェントな省電力モードと最小の静止電流を提供
- 高いシステム信頼性: 広範な診断と保護 (フェイルセーフ出力、ウォッチドッグ、フェイルセーフ動作モードなど) がシステムオンチップに組み込まれています
- コスト削減: 最小限の外付け部品により、BOMコスト、部品の配置と開発、購入、取り扱い、PCBサイズを削減
- 複数の柔軟な設計: プラットフォームアプローチにより、開発作業の削減、市場投入までの時間の短縮、設計コストの削減
車載用ブラシレスDCモーターシステムIC
MOTIX™ BLDCモーターシステムICは、従来の燃料ポンプ、エンジン冷却ファン、ウォーター/オイルポンプなどの多様な自動車アプリケーションから、パワーリフトゲート、サンルーフモジュール、ドアコントロールユニット、シートモジュールなどのコンフォートシステムに適合します。
アダプティブMOSFETゲート制御機能とは何ですか?
インフィニオンのMOTIX™モーターシステムICは、特許取得済みのアダプティブMOSFETゲート制御のコンセプトを採用しています。 このマルチステージ スルー レート制御により、デッド タイムやターン オン/オフ遅延から独立したスルー レートの調整など、SPIによるEMCチューニングが可能になります。オンボード測定と外部MOSFETスイッチング時間のセルフ アダプティブにより、消費電力とEMC性能のバランスを取り、MOSFETのロット間の特性変動を調整し、エンドオブラインキャリブレーション作業の必要性を低減します。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.
For more information regarding the DC Motor System IC, please click here.