MOTIX™ |マルチハーフブリッジIC
インフィニオンのMOTIX™マルチハーフブリッジICは、2個ハーフブリッジICから12個ハーフブリッジICまで多岐にわたります。
MOTIX™ TLE94xyzマルチハーフブリッジICは、ドライバ回路と出力段を含み、さまざまな車載アプリケーションで小型DCモーターを駆動するように設計されています。 出力構成に応じて、複数のモーターの直列または並列駆動が可能です。 すべての製品には、いくつかの診断および保護機能が装備されています。
- ピンおよびSW互換
- PCBフットプリントを最大85%削減
- HS/LSレベルの診断機能
- 優れたEMCコンセプト
- 3、4、6、8、10、12ハーフブリッジ
- 出力段とPWM
- 制御および診断用の16-ビットSPI/DI 内蔵
- 電圧供給範囲:5.5–20 V
- 調整可能なオープン負荷しきい値
インフィニオンのMOTIX™ マルチハーフブリッジICのポートフォリオ
MOTIX™ TLE94xyz デバイスの製品ファミリーコンセプトは、高い柔軟性とデザインインの工数の削減を提供します-すべてのデバイスはピンとソフトウエアに互換性があります。複数のドライバと電力段を1つのデバイスに統合し、機能を最適化して外付け部品を削減することで、システムコストの削減とPCB実装面積の小型化 (最大85%までの小型フットプリント) を実現しています。 インフィニオンのMOTIX™マルチハーフブリッジICは、優れたEMCコンセプトとHS/LSレベルの高度な診断機能によって、システム全体の性能と信頼性を向上させます。
インフィニオンのMOTIX™マルチハーフブリッジICは、複数のハーフブリッジを含むドライバーICです。外付けMOSFETは不要です。 現在、インフィニオンは、複数のハーフブリッジの数 (3から12)による8つの製品を提供しており、SPIとダイレクトインターフェースを提供しています。
車載アプリケーションにおけるマルチハーフブリッジIC
インフィニオンのMOTIX™ マルチハーフブリッジICは、車載向けブラシ付きDCモーター制御アプリケーションに最適化されていますが、これに限定されるものではなく、例えば、さまざまな数のモーターを使用するHVACフラップ制御などにも使用できます。 TLE94112ESは、12個のハーフブリッジで、並列モードで最大0.9 AのDCモーターを6個、カスケードモードで最大0.9 AのDCモーターを11個、または2つの出力をそれぞれ並列接続して、最大1.8 A のDC モーターを3個を駆動するように設計されています。 さらに、MOTIX™ TLE94xyz ファミリーは、LED用の設定可能な出力を提供し、1つのデバイスでミラー調整を含む照明にも最適です。 ドライバは16 bit SPIを介してMCUに接続されます。 拡張SPI プロトコルにより、各ハーフブリッジの独立した制御と診断が可能です。 すべての出力はPWM用にプログラム可能で、ユーザーは各出力に対してアクティブとパッシブのフリーホイールを選択できます。 デバイスはデイジーチェーンモードで操作できます。
モーター制御に加えて、MOTIX™ TLE94xyz ファミリーは、単安定リレー、双安定リレーなど、デバイスの電気的特性内で他の誘導性、容量性、抵抗性負荷を駆動でき、フルステップおよびハーフステップモードでバイポーラステッピングモーターを制御することもできます。
MOTIX™ マルチハーフブリッジICのデザインインサポート
インフィニオンが提供するエコシステムによるデザインインプロセスをお楽しみください。 市場投入までの時間と顧客側での開発作業を削減するために、包括的なデザインインサポートを提供しています。
- MOTIX™ マルチハーフブリッジICのコンフィギュレーション ウィザード
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- すべての製品には、アプリケーションノート、デザインインガイドラインなど、豊富なドキュメントが添付されています。
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- - 包括的なサポートインフラストラクチャとコミュニティ
- 評価ボード、例えばArduino用のMOTIX™ TLE94112ESを搭載したDCモーターシールド。
MOTIX™ TLE94112ESを搭載したDCモーターシールドは、並列モードで最大6個の小型DCモーター、カスケードモードで最大11個のDCモーターを駆動することができます。 すべての出力は最大0.9 Aまで駆動できます。 出力はスタンドアロンで使用することも、組み合わせて最大3.6 Aまで駆動能力を向上させることもできます。 ユーザーマニュアルとともに、無料のスケッチ例をダウンロードできます。ウェブサイトの評価ボードの詳細については、ここをクリックしてください。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.
Product Selection Tree
HVAC control module
Decentralized mirror module