PROFET™ | 産業用スマートハイサイドスイッチ
概要
産業用で定評のあるPROFET™ハイサイドスイッチ製品は、あらゆる種類の抵抗負荷、誘導性負荷、容量性負荷のさまざまな産業用アプリケーションをターゲットに設計されました。優れたエネルギー耐量を備えているため、高い誘導性負荷やリレー駆動のスイッチングに最適です。使われているのは主に高電圧アプリケーション(最大58Vまでの電源電圧)や高速なPWMアプリケーション(最大1 kHzまで)などの分野であり、何よりも注目すべき点は、インダクタンスが高くてもスムーズなスイッチングを実現することです。産業用PROFET™製品はあらゆる種類のセンサユニット、インジケータ、ディスプレイ、LED、リレー、バルブ、磁気アクチュエータの駆動に適用でき、リレーやヒューズ、ディスクリート回路を置き換えることができます。産業用PROFET™製品はまた、長い配線を使用するアプリケーションやその他のさまざまな誘導性負荷、あるいは実装面積に制約のあるアプリケーションなどにも最適です。
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できるように、365日24時間ご利用いただけます。インフィニオンのサポート エンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、どんなトピックでも、お好みの言語で、設計上の課題に対してサポートが得られます。
製品
トレーニング
アプリケーション
アプリケーション例
1. 産業オートメーションシステム図
システムの利点
- デジタル出力スイッチ、モーターやロボット制御、センサーや補助電源のような分散型負荷の保護スイッチングに最適
- 高インダクタンス (高EAS) などあらゆる種類の複雑な負荷に最適
- 産業用ミッションプロファイルで要求される優れたロバスト性と信頼性
- 熱的に最適化された低RDS(on) 製品により、高い周囲温度や冷却制限、または冷却のないシステムに対応します。
- 安全なシステム動作用の診断/保護機能
- スペース制約のあるアプリケーションに対応する高集積化と小型、コンパクト設計
2. PLC – プログラマブル ロジック コントローラー デジタル出力モジュール
システムの利点
- PLC メーカーは最終顧客がデジタル出力をどのように使用するか予測できないため、本製品は、高インダクタンス (EAS) を含むあらゆる種類の複雑な負荷に適しています。
- 産業用ミッションプロファイルで要求される卓越したロバスト性と信頼性
- 低 RDS(on)で熱的に最適化された製品により、I/O モジュール内の高い周囲温度に対応します。
- 安全なシステム動作のための診断と保護
- 高い集積性を実現する小型コンパクト設計
- I/Oモジュールの準標準電流2 Aおよび0.5 Aに対応、マイクロPLCのような低電流にも対応
サポート