PROFET™ + 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
PROFET™ + 12Vは、車載アプリケーション向けの保護機能と診断機能を備えた12Vハイサイド スマート パワースイッチのスケーラブルなファミリーです。
PROFET™ + 12VファミリーはPG-DSO-8パッケージとPG-DSO-14パッケージ(いずれもエクスポーズドパッド)で提供されるシングル、デュアル、4チャネルの保護機能内蔵ハイサイドパワースイッチ(180 mΩ ~ 20 mΩ)であり、最新の診断機能と保護機能を備えています。短絡に対する高い耐久性と負荷スイッチング性能は、業界標準と言える製品です。 |
PROFET™ +2 12 Vファミリーは、診断機能として、優れた精度 (≤4%@公称負荷電流) のアナログ検出電流を提供します。アプリケーションの状態を通常、過負荷、オープン負荷、アースへの短絡、バッテリ状態への短絡、保護スイッチオフ(過熱シャットダウンおよび過電流シャットダウン)として監視し、負荷とワイヤハーネスを保護し、出力電力を制御する目的で出力電流を監視するために使用することができます。
PROFET™ +2 12 Vファミリには、保護戦略メカニズムが異なる2つのバリエーション、インテリジェント再起動制御とインテリジェント ラッチがあります。前者には、ラッチ前の障害イベントの数(最大7つ)をカウントする内部カウンタがあります。後者には、障害が発生した場合に出力段を保護する内部ラッチがあります。デバイスがラッチされると、リセットを適用してカウンタを再起動できます。
PROFET™ +2 12 Vファミリーのユニークな利点は、シングルチャネルおよびデュアルチャネルファミリデバイス内のピン互換性です。パッケージのフットプリントが同じであるため、設計の柔軟性が最大限に高まり、ボードレイアウトを大幅に変更することなく負荷とデバイスを変更できます。<br/>PROFET™ +12 Vの自動車市場での成功の鍵は、市場で最も困難な逆バッテリ要件 (ReverseON) との互換性、内部動作電流消費の低減、簡素化されたコスト効率の高いグランドネットワーク、卓越した電流検出精度、ベンチマーククランキング電圧機能(最低3.1Vまで動作可能)、省面積のための小型パッケージサイズ、ピン互換性によるファミリ全体の設計の柔軟性、および非常に低い出力リーク電流 (≤0.5 μA~85°Cまで) がPROFET™ +12 Vの成功の鍵です。
PROFET™ +2 12 V製品は、マザーボードボードの迅速なピックアンドプレースアプローチを提供します。 マザーボードは評価キットの基礎として機能し、すべてのPROFET +2 12 Vドーターボードと互換性があり、PROFET™ +2 12 Vファミリのすべてのデバイスで簡単にアプリケーションに適応できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができ、週7日24時間体制でご利用いただけます。 インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
主な特長 | 主な利点 |
---|---|
|
|