PROFET™ +2 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
PROFET™ +2 12Vは、車載アプリケーション向けの高度な保護機能と診断機能を備えたスケーラブルな12Vハイサイド スマート パワースイッチファミリーです。
PROFET™ +2 12Vファミリーは、車載および産業用アプリケーション向けのインフィニオン最大のハイサイドスイッチポートフォリオです。ドメインおよびゾーン制御に向かう車載アーキテクチャのトレンドは、高度な診断機能と統合された保護機能を備えたシングル、デュアル、および4チャネルデバイスを提供するこの製品ファミリーによってサポートされます。 これらのインテリジェント パワー デバイス (IPD) は、容量性負荷充電、クランキング、低電圧遅延、および電流検出フィードバック機能をサポートします。
PROFET™ +2 12 Vファミリーは、診断機能として、優れた精度 (≤4%@公称負荷電流) のアナログ検出電流を提供します。アプリケーションの状態を通常、過負荷、オープン負荷、アースへの短絡、バッテリ状態への短絡、保護スイッチオフ(過熱シャットダウンおよび過電流シャットダウン)として監視し、負荷とワイヤハーネスを保護し、出力電力を制御する目的で出力電流を監視するために使用することができます。
PROFET™ +2 12 Vファミリには、保護戦略メカニズムが異なる2つのバリエーション、インテリジェント再起動制御とインテリジェント ラッチがあります。前者には、ラッチ前の障害イベントの数(最大7つ)をカウントする内部カウンタがあります。後者には、障害が発生した場合に出力段を保護する内部ラッチがあります。デバイスがラッチされると、リセットを適用してカウンタを再起動できます。
PROFET™ +2 12 Vファミリーのユニークな利点は、シングルチャネルおよびデュアルチャネルファミリデバイス内のピン互換性です。パッケージのフットプリントが同じであるため、設計の柔軟性が最大限に高まり、ボードレイアウトを大幅に変更することなく負荷とデバイスを変更できます。<br/>PROFET™ +12 Vの自動車市場での成功の鍵は、市場で最も困難な逆バッテリ要件 (ReverseON) との互換性、内部動作電流消費の低減、簡素化されたコスト効率の高いグランドネットワーク、卓越した電流検出精度、ベンチマーククランキング電圧機能(最低3.1Vまで動作可能)、省面積のための小型パッケージサイズ、ピン互換性によるファミリ全体の設計の柔軟性、および非常に低い出力リーク電流 (≤0.5 μA~85°Cまで) がPROFET™ +12 Vの成功の鍵です。
PROFET™ +2 12 V製品は、マザーボードボードの迅速なピックアンドプレースアプローチを提供します。 マザーボードは評価キットの基礎として機能し、すべてのPROFET +2 12 Vドーターボードと互換性があり、PROFET™ +2 12 Vファミリのすべてのデバイスで簡単にアプリケーションに適応できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができ、週7日24時間体制でご利用いただけます。 インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
新たにリリースされたPROFET™ +2 12V製品BTS70012-1ESP、BTS70015-1ESP、BTS70020-1ESPには、 容量性負荷スイッチングモードと呼ばれる最新の機能が搭載されています。
容量性負荷の切り替えが複雑なのはなぜですか?
コンデンサをオンにすると、高突入電流が発生し、標準状態でのスマートパワーコントローラの温度保護がトリガーされます。 これにより、デバイスはラッチオフし、コンデンサは充電されないままになります。
容量性負荷スイッチングモードが有益なのはなぜですか?
容量性負荷スイッチングモードをアクティブにすることにより、大きな入力コンデンサを充電し、安全動作領域で容量性負荷を切り替えることができます。 さらに、ディスクリートのプリチャージ回路が不要で、パワースイッチのオーバーディメンションが発生しず、スイッチオン時の電流スパイクが低減されるため、電源の安定性が向上します。
容量性負荷スイッチングモードでアクティブ化して操作する方法は?
容量性負荷スイッチングモードは統合された製品機能であり、例えば30kHzのPMW信号をINピンに印加することによってアクティブにすることができます。 この状態では、スルーレートが低下し、TJ(DYN)保護がより低い値に設定され、再起動がアクティブになります。 コンデンサはポンピングによって充電され、過熱保護はトリガされません。
PROFET™ +2 12 Vポートフォリオの成功により、PROFET™+2 12 Vファミリの性能をより正確に評価するために、電流検出精度(kILIS)が強化されました。
より厳密な kILIS 精度の利点:
- OEM要件の充足 オープン負荷オン検出
- より正確なデバイスと負荷測定の実現
k ILISの 締め付けにより、 PROFET™+2 12 Vポートフォリオは、低電流範囲および公称電流範囲で最高の精度を実現します。
右側の2つのグラフは、 PROFET™+2 12 V BTS7008-2EPAバリアントの新旧のkILIS許容誤差の比較を示しています。
以下の表は、BTS7008-2EPAの古いk個のILIS制限と 、0.02から10Aまでの新しいk個のILIS 制限を比較したものです。
Old kILIS limits | New kILIS limits | |||
---|---|---|---|---|
IL[A] | Typ. values |
Min. / Max. values [%] |
Typ. values |
Min. / Max. values [%] |
0.02 | 5500 | 50.0 | 5400 | 35.0 |
0.1 | 5500 | 42.0 | 5400 | 30.0 |
0.25 | 5500 | 40.0 | 5400 | 29.5 |
1 | 5500 | 25.0 | 5400 | 13.5 |
2.8 | 5500 | 8.0 | 5400 | 5.8 |
5.5 | 5500 | 6.0 | 5400 | 4.0 |
10 | 5500 | 5.0 | 5400 | 3.9 |
PROFET™ +2 12 Vは、SMART7テクノロジーをベースにした車載および産業用アプリケーション向けの新世代のスマートハイサイドスイッチです。このファミリーは、PG-TSDSO-14露出パッドパッケージでシングル、デュアル、および4チャネルデバイス (2mΩ〜200mΩ) を提供し、最先端の診断および保護機能を提供します。
このファミリは、EMCに影響を与えることなく、消費電流の削減、最先端の電流検出精度(kILIS)、ベンチマークの低クランキング電圧能力、およびより高速なスイッチング/スルーレートにより、優れたエネルギー効率を提供します。
ポートフォリオ全体は、AEC-Q100グレード1およびAEC-Q100グレード0に従って車載アプリケーション向けに認定されています。
PROFET™ +2 12 Vファミリーは、保護機能と診断機能を組み合わせた非常に低抵抗のDMOS電力段により、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷、ランプなどの高突入電流負荷に適しており、リレー、ヒューズ、ディスクリート回路を置き換えることができます。
認定AEC-Q100グレード0により、PROFET™ +2 12 Vポートフォリオは、拡張または高温ミッションプロファイルを持つアプリケーション、最大175°Cの拡張接合部温度範囲を必要とするボンネットアプリケーション、およびトランスミッションアプリケーションなどのパワートレインシステムにも最適です。
スマートスイッチファミリーPROFET™ +2 12 Vは、卓越性を達成するために、以前のファミリーの持続的な技術的ノウハウを継承しました。
それらのさまざまな機能に加えて、PROFET™ + 2 12Vを選択すると、次のことを確認できます。
- パッケージの小型化によるPCBの大幅な節約(PG-TSDSO-14)
- 内蔵GNDダイオードと小型パッケージによるコスト削減
- ファミリデバイスの拡張性(ピン互換性)
- 非常に低いRDS(ON)を可能にする新しいSMART7テクノロジーによる非常に低い消費電力
- 優れた電流検出精度(≤4%@公称負荷電流)
インフィニオンは、さまざまなサポート資料を提供しています。
- データシート
- 評価ボード (マザーボードおよびドーターボード)
- アルドゥイーノシールド
- ツールボックスのIPDの構成ウィザード (構成および評価ツール)
- アプリケーションノート
- ユーザーマニュアル
- ビデオ
- シミュレーションモデル
主な特長 | 主な利点 |
---|---|
|
|