PROFET™ Wire Guard 12V | 車載用スマートハイサイドスイッチ
12 V電源分配システムに向けたI2tワイヤ保護と自動切換え可能な低消費IDLEモードを内蔵したPROFET™ハイサイドスイッチ
PROFET™ Wire Guardが内蔵するI²tワイヤ保護と低電力IDLEモードは、最新の電源分配システムにおけるワイヤ保護用の車載用スマートハイサイドスイッチを形成します。PROFET™ Wire Guardは、故障からの迅速な電源隔離のための調整可能な過電流保護とシーケンシャル診断機能を組み合わせることで、信頼性の高い電源システムを実現するインフィニオンのeFuseソリューションを形成します。ISO26262準拠の開発により、機能安全関連のアプリケーションでの使用が可能になります。
PROFET™ Wire Guardが内蔵するI²tワイヤ保護と低電力IDLEモードは、最新の電源分配システムにおけるワイヤ保護用の車載用スマートハイサイドスイッチを形成します。PROFET™ Wire Guardは、故障からの迅速な電源隔離のための調整可能な過電流保護とシーケンシャル診断機能を組み合わせることで、信頼性の高い電源システムを実現するインフィニオンのeFuseソリューションを形成します。ISO26262準拠の開発により、機能安全関連のアプリケーションでの使用が可能になります。
![](/export/sites/default/_images/product/power/Low-Side-and-High-Side-Switches/PROFET-Automotive-Smart-High-Side-Switch/I2t_PROFET_Wire_Guard.png_1753091286.png)
分散制御型の信頼のおける車載電源分配システムには、ワイヤーハーネス保護用の信頼性の高いソリューションが必要であり、溶断ヒューズを置き換え、ワイヤーハーネスの重量と複雑さを軽減します。PROFET™ Wire Guardは、ハードウェアベースのI²tワイヤ保護と調整可能な過電流検出を内蔵し、迅速な電源隔離を実現します。統合されたI²tワイヤ保護により、PROFET™ Wire Guardは測定された電流を考慮してワイヤのストレスを正確に計算します。ワイヤ保護のステータスをマイクロコントローラーへフィードバックすることにより、システム動作を正確に監視できます。各デバイスは、対応するRDS(ON)に合わせて、デバイスごとに6つ選択可能なI²t保護曲線により、ワイヤ保護と負荷プロファイルのマッチングを最適化できます。さらに、デバイスレベルで規定されテストされたこれらの機能は市場投入までの時間を短縮します。追加の機能として、シーケンシャル診断、自動低電力IDLEモード、容量性負荷スイッチングモードがあり、調整可能な過電流保護は、信頼性の高い電源向けに迅速な電源隔離を可能とします。E/Eアーキテクチャにおける最新の電源分配システムにおいて、PROFETTM Wire Guardが求められるeFuseに対するインフィニオンの答えです。
PROFET™ Wire Guardポートフォリオは、内蔵のI²t計算機能によるスタンドアロンでハードウェアベースのワイヤ保護が特長で、ワイヤ プロファイルとシステム要件に応じて選択可能です。正確で信頼性の高いハードウェアベースのeFuse 機能により、最新の電源分配システムにおいてヒューズの置き換えが可能になるため、コストと重量、PCB面積を削減でき、ワイヤーハーネスの最適化が実現します。自動切換え可能なIDLEモードにより、デバイスは消費電力を最小限に抑えながら、キーオフモードでの完全な負荷制御と自己保護機能を可能にします。調整可能な過電流しきい値との組み合わせにより、PROFET™ Wire Guardは、安全関連アプリケーションのシステム電源に対して、迅速な電源隔離を正確に提供します。 シーケンシャル診断により、1つのピンを介して詳細なステータスフィードバックが得られます。容量性負荷切替モードにより、安全動作領域で幅広い容量性負荷を充電できます。ISO26262に準拠して開発されたPROFET™ Wire Guardファミリーは、機能安全アプリケーションで使用するための安全マニュアルを提供します。Infineon Developer Centerのソフトウェアツールは、デザインインプロセスをサポートします。
- RDS(ON)範囲: 1.3~16 mΩ
- 1チャネル パワースイッチ
- 内蔵されたI2tワイヤ保護
- 自動低消費電力IDLEモード
- 調整可能な過電流制限値
- シーケンシャル診断
- 容量性負荷スイッチングモード
- PRO-SIL™ ISO 26262準拠
- AEC-Q100準拠
インフィニオンのPROFET™ Wire Guard 12 Vにより、設計者は自動車の電子/電気 (E/E) アーキテクチャの現在および将来の課題に備えることができます。これらのアーキテクチャでは、フェイルセーフおよびフェイルオペレーションな電源分配システムで使用されるPRO-SIL™ ISO 26262準拠およびPRO-SIL™ ISO 26262-ready分類の要件を満たすコンポーネントが要求されます。
PRO-SIL™ ISO 26262ドキュメンテーションにアクセスするには、会社のEメールアドレスでmyinfineon.comにご登録ください。各販売代理店または営業担当者に、お客様のmyInfineonアカウントのパートナーステータスへの昇格をご依頼ください。ダウンロード用のMyICPポータルへのアクセスに必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションツールなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章でご覧いただけます。さらに、インフィニオンは、車載電源分配システム用スマート パワー スイッチおよびゲートドライバーICの専用ツール スイートを提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチ&ゲートドライバツールスイートは、製品アイデアのスタートから実現に至るまで、システム設計者やハードウェア設計者をサポートします。このスイートでは、ユーザは「ファインダ&セレクション」ツールの1つを使用して、特定の負荷に適したスマートパワースイッチまたはゲート ドライバーICを選択できます。幅広い「シミュレーション&モデリング」ツールを使用して、各製品の様々なアプリケーションシナリオをシミュレーションできます。結果はレポートツールで文書化し、検証は、対応評価ボードなどの「コンフィギュレーション」ツールで行えます。
設計上の課題で困っていますか?インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながってネットワークを構築できるように、365日24時間、ご利用が可能です。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーからのサポートを受け、いつでもどこからでも設計上の課題を解決することができます。
インフィニオンのPROFET™ Wire Guardは、これからの電源分配システムの課題とニーズに対応する完璧なスマート ハイサイド パワースイッチです。