SPIDER+ LED | Multichannel SPI Driver Enhanced Relay Control
概要
SPIDER+ LEDデバイスは、SPIDER+ファミリーの一連の機能に、小型電球またはLEDを駆動するための機能を追加したものです。1つのハイサイドチャネルデバイスの他に、3つの設定可能デバイスを提供し、診断および保護機能を備えた最もコスト効率の良いLED設計をサポートします。
![](/export/sites/default/Community-banner_small.jpg_1667642853.jpg)
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できるように、365日24時間ご利用いただけます。インフィニオンのサポート エンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、どんなトピックでも、お好みの言語で、設計上の課題に対してサポートが得られます。
製品
詳細
アプリケーション | 主な特長 |
---|---|
|
|
アプリケーション例 – SPIDER+によるスマートLEDテールライトの構成
- ブレーキライト、テールライト、方向指示器などの基本機能を備えた左右のテールライトに対して、1つのデバイスで最大8チャネル、またはバッテリ電源ごとに4チャネルまで対応可能
- 完全診断機能により照明状況の適切な分析
- 優れた保護機能によりワイヤハーネス削減に対応 - できるだけ小さい直径のハーネスを使用可能
ビデオ
トレーニング
•Understand the SPIDER+ family and the main features
•Apply an example load to the device and show how the device reacts to SPI commands
![](/export/sites/default/_images/product/power/Low-Side-and-High-Side-Switches/SPIDER-High-Integrated-Multichannel-SPI-Driver/ATV-SPIDER-more-than-a-relay-driver.JPG_1781720437.jpg)
- Get to know the main features of the SPIDER+ family and how it can improve system performance
- Discover its various applications, from industrial to automotive and learn about the advanced features of the LED pack
![](/export/sites/default/_images/product/power/Lighting/LITIX-Automotive-LED-Driver-IC/automotive_solutions_for_rear_LED_lighting.jpg_1758632412.jpg)
- Understand the different LED driving concepts
- Get to know the Infineon solutions regarding automotive rear LED lighting
![](/export/sites/default/_images/product/power/Lighting/LITIX-Automotive-LED-Driver-IC/LITIX_solutions_for_automotive_rear_lighting_architectures.JPG_1783567479.jpg)
- Recognize Infineon’s set of LED driver families for automotive rear lighting
- Apply Infineon’s chip-set in a conventional rear lighting architecture and its extension for dynamic effects
![](/export/sites/default/_images/product/power/Lighting/LITIX-Automotive-LED-Driver-IC/RearLighting_JA_wTrigger.JPG_1784491000.jpg)
- Understand the different LED driving concepts
- Get to know the Infineon solutions regarding automotive rear LED lighting
アプリケーション
サポート