![](/export/sites/default/_images/promopages/ai-psu/Header.jpg_1459425146.jpg)
AI用電源ユニット向けソリューション
3 kW~12 kW超の新しいSiC、GaN、Siソリューション
AI サーバーや データセンターでは、電力需要が増え続けており、電源設計は将来的に12 kW超のニーズも明確に見据えながらも、800Wから最大5.5kWまで急速に増加しており、電源設計の急速な進化に迫られています。さらに、システム効率要件は97.5%以上に上昇し、パッケージサイズの制限を満たすために電力密度はますます高くなる (100 W/in³など) と同時に、厳しいホールドアップ時間要件も維持されます。
インフィニオンのアプリケーションとシステムに関する専門知識、並びにデータセンター事業者および電源装置メーカーからの情報を組み合わせて、3 kWから12 kWまでのリファレンスボード ファミリーの開発へと結びつきました。これらのソリューションは、業界のPSU性能要件がインフィニオンのパワー半導体技術によってどのように達成されるのか示しています。
高性能SiC (炭化ケイ素) MOSFET - CoolSiC™、窒化ガリウムトランジスタ - CoolGaN™、シリコンMOSFET - CoolMOS™を搭載したパワー半導体のリーダーとして、インフィニオンは自社技術の利点をPSUに活用し、ACからDCまでの性能を最大化し、要求以上の効率と電力密度を提供することにより、持続可能な高信頼性という価値を、AIサーバーおよびデータセンターシステムにもたらします。