高電力密度、最高60 Aまでのコスト効率に最適な選択肢
コンパクトでコスト効率が高く、優れた自動車品質を実現した最先端ラインアップ
これまで成功を収めてきたデュアルSSO8 5×6 リードレスパッケージは、高性能な銅クリップおよび最新OptiMOS 7™ 40 Vテクノロジーを搭載し、ウィンドウリフト、パワーリフトゲート、パワーシート、ボディコントロールモジュール、USB充電、電動パーキングブレーキ、ウォーターポンプ、あらゆる小型BLDCドライブ負荷など、今後も低電力~中電力アプリケーション向けに受け継がれます。
銅クリップを採用したデュアルSSO8 5×6パッケージは、60 Aという高い電流容量のデュアルチャネルMOSを56 mm²という小型実装面積で提供します。
デュアルSSO8 5×6パッケージと最新のOptiMOS 7™ 40 VパワーMOSテクノロジーを組み合わせることにより、堅牢な車載用パッケージに対してインフィニオンが求める高品質な基準を満たし、最高クラスの電力密度と電力効率を実現しています。
それにより、革新的なデュアルSSO8 5×6パッケージファミリーは、従来のあらゆるリードタイプSMDパッケージを凌いでいます。
さらに、デュアルSSO8 5×6パッケージファミリーは浮遊インダクタンスおよびパッケージ抵抗を最小化し、スイッチング動作をリード型パッケージよりも大幅に改善します。堅牢で簡単なシステム設計に最適です。
デュアルSSO8 5×6パッケージは、JEDEC規格PG-TDSON-8-60/61で、オープンな標準規格パッケージとして登録されています。
詳細情報については、製品プレゼンテーションをご覧ください。
パッケージサイズ
サイズ:
パッケージ長: 5.48 mm
パッケージ幅: 7mm
最小ピンピッチ: 1.27 mm
デュアルSSO8 5x6フットプリント寸法と推奨PCBの詳細情報はこちらをクリックしてください。
関連製品
製品名 | 提供状況 | 電圧 (V) | RDS(on) (max) [mΩ] | ID (max) [A] |
IAUCN04S7N019D | 拡販中 (推奨) | 40 | 1.90 | 60 |
IAUCN04S7N024D | 拡販中 (推奨) | 40 | 2.40 | 60 |
IAUCN04S7N040D | 拡販中 (推奨) | 40 | 4.00 | 60 |
IAUCN04S7L053D | 拡販中 (推奨) | 40 | 5.30 | 60 |
IAUCN04S7N056D | 拡販中 (推奨) | 40 | 5.60 | 60 |