新製品情報 (New Product Introduction) 新製品情報 (NPI) では、新たにラインナップに加わった製品やアプリケーション、また最新ドキュメントをご紹介します。 インフィニオンは、現代のエネルギー問題に対する取り組みやデジタル化の推進に力を注いでいます。当社の革新的な製品は、環境に優しく、エネルギー効率が高く、クリーンで安全なモビリティや、スマートでセキュアなIoTを実現する、画期的なソリューションを可能にするものです。インフィニオンは、お客様の多様でユニークなご要望や課題の解決に貢献できることを誇りに思います。 ファイルはこちらからダウンロードできます:NPI 2024年10月版 【新製品情報 2024年10月版】 パワー: 1 CoolSiC™ MOSFET 1200 V G2搭載D2PAK-7パッケージ: IMBG120R034M22 Easy 1200 V H7リードタイプ: F3L500R12W3H7_H11 FS3L40R12W2H7P_B113 ハイサイド ゲートドライバー1EDL80114 EV充電DC/DC二次側向けEasyPACK™ モジュール: DDB2U60N07W1RF_B58 DDB2U60N12W3RF_C395 OptiMOS™ 5 80 V および100 V MOSFET、mTOLGパッケージ6 OptiMOS™ 7 40 V SSO8 デュアル車載用MOSFET7 OptiMOS™パワーMOSFET 25 V~150 V、ソースダウン構造のスタンダートゲート およびセンターゲートDSC (両面放熱)、PQFN (5×6) パッケージ8 OptiMOS™ IPOL TDA38640A TDA38740A TDA38725A9 高効率DC-DC降圧レギュレーター: TDA38806 TDA3880710 OptiMOS™ 6 パワーMOSFET 120 V RF: 11 低Ronおよび低Coffの強力な組み合わせを実現したSP4Tアンテナ チューニング スイッチ: BGSA14M3N10 ワイヤレス接続: 12 CYW55513 1x1 Wi-Fi 6 / 6E + Bluetooth 5.4 コンボIC
バックナンバー NPI 2024 SepShare 01_00 | Nov 13, 2024 | PDF | 1.66 mb NPI 2024 AugShare 01_00 | Oct 30, 2024 | PDF | 1.34 mb NPI 2024 JulyShare 01_00 | Sep 27, 2024 | PDF | 1.62 mb NPI 2024 JuneShare 01_00 | Sep 27, 2024 | PDF | 2.02 mb NPI 2024 MayShare 01_00 | Sep 27, 2024 | PDF | 1.52 mb NPI_2024_AprShare 01_00 | Sep 27, 2024 | PDF | 1.46 mb NPI 2024 MarShare 01_00 | Sep 27, 2024 | PDF | 1.45 mb